Discontinued

FLIR E86-EST

휴대형 FLIR EST™ 열화상 검사 솔루션

Product Variations
구매후 정보 문의

FLIR E86-EST 휴대형 열화상 카메라는 비접촉식 검사 도구로서 잠재적으로 발생할 가능성이 있는 건강 상의 위험에 대비할 수 있는 1차 방어선 역할을 해주는 솔루션입니다. 설치도 쉬운 FLIR EST™은 열을 감지하고 시각화 하여, 피부 온도가 높은 이용자를 빠르게 식별해주는 역할을 합니다. 464 × 348 픽셀에 달하는 열화상 해상도, 밝고 선명한 터치스크린 화면을 갖춘 E86-EST는 정확하고 이해하기 쉬운 온도 측정 기능을 제공합니다. 카메라에 내장된 FLIR Screen-EST 모드는 육안 위치 조정 가이드, 자동 온도 샘플링, 정상/이상 표시 그래픽과 같은 기능을 수동/사용자 지정/자동으로 설정할 수 있는 기능을 제공해 검사 담당자의 업무 부담도 줄여줍니다. FLIR Screen-EST™ 데스크톱 소프트웨어, 일체형 삼각대 마운트, 외부 전원 연결 기능으로 영구 설치하는 검사 솔루션으로도 훌륭한 성능을 발휘합니다.

빠른 준비 시간, 간단한 동영상 연결 기능, 2시간 30분 이상 사용 가능한 배터리, 외부 전원 연결 기능을 사용하면 검사를 신속하게 시작할 수 있습니다.
자동 주변 드리프트 보정, 검사 통과/실패 여부 그래픽 표시 기능, 음성 경보를 통한 최적의 검사 정확도 확보.
FLIR 카메라에 내장된 Screen-EST 모드는 이미지나 개인 정보를 저장하지 않으며, 검사 과정에서도 사용자들이 사회적 거리 두기를 실천할 수 있게 도와줍니다.

사양

Highlighted
IR Resolution 464 × 348
Field of view [FOV] 42° × 32°
Image Modes 열화상, 실화상, MSX®, 픽처-인-픽처
Display 4 인치, 640 x 480 광학식 본딩 PCAP 터치스크린, 표면 밝기 400 cd/m2
Storage Media 탈착식 SD 카드(8 GB)
이미징 및 광학
Camera f_number 1.1
Color 블랙
Color palettes Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Detector Type and Pitch 비냉각식 마이크로볼로미터, 17 µm
Digital Data Streaming 열화상 및 실화상 동시, C형 USB
Digital Zoom 1-4x 연속
Field of view [FOV] 42° × 32°
Focal Length 10 mm
Focus 연속 레이저 거리 측정기(LDM), 원샷, 원샷 콘트라스트, 수동
Frame Rate 30 Hz
Image Modes 열화상, 실화상, MSX®, 픽처-인-픽처
IR Resolution 464 × 348
Lens 42°
Lens Identification 자동
Minimum Focus Distance 0.15 m
MSX 있음
Palette 아이언, 그레이, 레인보우, 아크틱, 라바, 레인보우 HC
Screen EST Mode Yes
Spatial resolution [IFOV] 1.66 mrad/픽셀
Spectral Range 7.5–14 µm
Thermal Sensitivity_NETD [typical] <30 mK @ 30°C (86°F)
UltraMax 있음
Viewfinder 없음
측정 및 분석
Accuracy [Drift] in Screen EST Mode ±0.3°C (±0.5°F)
Automatic hot and cold detection 영역 내 자동 최대/최소 마커
Emissivity Correction 있음: 0.01~1.0까지 가변 또는 재료 목록에서 선택
Measurement Corrections 있음
Object Temperature Range 15°C~45°C
Reference Temperature 있음
Sampling Average in Screen EST Mode Recommended range: 30 to 45°C (86 to 113°F) in stable room temperature
사용자 인터페이스
Display 4 인치, 640 x 480 광학식 본딩 PCAP 터치스크린, 표면 밝기 400 cd/m2
Display Technology IPS
Languages 21.0
통신 및 데이터 저장 공간
Command and Control 온 카메라 화면, C형 USB
Communication Interfaces USB 2.0, 블루투스, 와이파이
Image File Format 측정 데이터가 포함된 표준 라디오메트릭(Radiometric) JPEG
Storage Media 탈착식 SD 카드(8 GB)
USB USB 타입-C: 데이터 전송/비디오/전력
USB_Standard 고속 USB 2.0
Video Out C형 USB 활용, DisplayPort 전송
WiFi P2P(임시) 또는 인프라(네트워크)
전력
Battery Type 충전식 리튬-이온 배터리, 2시간 30분 이상 사용 가능(표준 사용 환경)
Battery voltage 3.6 V
Battery weight 140 g
Charging Temperature 0°C ~ 45°C
External Power Operation 전원 공급 장치 겸용 A형 USB 2.0 A -> C형 USB
Power Management 없음
환경 및 인증
Drop 2m 낙하 충격 통과
Operating Temperature Range –15°C ~ 50°C
Radio Spectrum ETSI EN 300 328 / FCC 파트 15.249 / RSS-247 2호
Safety EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Storage Temperature Range –40°C ~ 70°C
Tripod Mounting UNC ¼"-20
Warranty http://www.flir.com/warranty/
일반
Housing material TPE 포함 PCABS, 마그네슘
Packaging 적외선 카메라(렌즈 포함), 배터리(2개), 배터리 충전기, 전면부 보호장치, 카라비너 고리, 스트랩(손, 손목), 휴대용 하드 케이스, 랜야드, 렌즈 보호캡, 렌즈 청소용 천, 전원 공급장치, Torx T10 렌치, 나사, 케이블(A형 USB 2.0->C형 USB, C형 USB->C형 USB, C형 USB->HDMI), C형 USB -> A형 USB(전원 공급 기능 포함), 원격 조정 버튼, 8GB SD 카드, 설명서
Size [L x W x H] 278.4 × 116.1 × 113.1 mm
Weight 1 kg

Accessories

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

User Manual

FLIR Exx-EST Series User Manual

You must be logged in to download file.

Software Download

FLIR Screen EST Installer

You must be logged in to download file.

Firmware Download

FLIR EST Series Firmware v6.32.72

You must be logged in to download file.

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

You must be logged in to download file.

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet