FLIR Elara DX 시리즈

다중 스펙트럼 PTZ 열화상 카메라

FLIR Elara™ DX-Series 다중 스펙트럼 팬/틸트/줌(PTZ) 보안 카메라는 가장 가혹한 환경에서 완벽한 상황 인식을 제공합니다. 열화상 및 실화상 이미지 장치를 결합한 Elara DX-Series는 완전한 어둠, 눈부심, 악천후 환경에서 운영자가 넓은 영역을 모니터링할 수 있는 기능을 제공합니다. 다중 스펙트럼 카메라의 탁월한 감지 및 식별 기능은 중요한 인프라 시설 및 원격 시설에서 통합업체가 어려운 영상 처리 문제에 대한 솔루션을 제공하는 데 도움을 드립니다.

통합형 열화상 및 실화상 센서는 다른 PTZ 카메라에서는 불가능한 선명한 동영상을 캡처합니다.
중요한 인프라 시설 및 기타 까다로운 위치의 문제를 해결할 수 있도록 설계되었습니다.
PTZ 기능은 넓은 영역에서 지속적인 가시성을 운영자에게 제공하고 15mm~75mm 줌 렌즈로 최대 5배의 열 줌 옵션을 제공합니다.

사양

규정 준수 및 인증
Compliance and Certifications FCC Part 15 (Subpart B, class A) CE Marked RoHS IP66 WEEE NEMA 4X IEC 62368
환경
Humidity 0-95% relative
IP Rating [dust and water ingress] IP66
Operating Temperature Range -40°C to 60°C
Shock IEC 60068-2-27
Storage Temperature -55°C to 85°C
Vibe IEC 60068-2-64
일반
Detector Type Long-Life, Uncooled VOx Microbolometer
Focus Range Athermalized, Focus-Free
Input Voltage 24 VAC(±10%)
Universal POE injector
Thermal E_Zoom Continuous E-Zoom to 4×
Zoom Visible: Optical Zoom: 31
측정 및 분석
Programmable Presets 256
PTZ
Pan Speed Continuous 360°
0.1° to 90° /sec
Tilt Speed -10° to 190°
0.1° to 60°/sec
시스템 통합
Ethernet 10/100/1000 Mbps
Network APIs FLIR SDK, FLIR CGI, ONVIF Profile S
Streaming Resolutions Thermal: QVGA to VGA
Visible: VGA to 4k
Supported Protocols IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
열화상 카메라
Array format 640 × 480
Focal Length Visible: 6.5mm - 202mm
Lens Field of View HFOV: 61.8° - 2.15°
VFOV: 36.65° - 1.2°
Optical Characteristics FOV: 50° × 38°
Focal Length: 8.7 mm
Pixel Pitch 12 µm
Sensitivity Visible:
Color: 0.25 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
B/W: 0.10 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
Spectral Range 7.5 μm to 13.5 μm
Thermal Frame Rate NTSC: 30 Hz or PAL: 25 Hz / 8.3 Hz
Thermal Image Settings Auto AGC, Dynamic Detail Enhancement (DDE), Brightness, Sharpness, Contrast
실화상 카메라
Array format 640 × 480
Focal Length Visible: 6.5mm - 202mm
Lens Field of View HFOV: 61.8° - 2.15°
VFOV: 36.65° - 1.2°
Sensitivity Visible:
Color: 0.25 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
B/W: 0.10 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
Spectral Range 7.5 μm to 13.5 μm
동영상 및 녹화/기록
Video Compression Thermal: One channel of H.264 & M-JPEG
Visible: Two independent channels of H.264 & M-JPEG
Video Image Uniformity Optimization Automatic Flat Field Correction (FFC) - Thermal and Temporal Triggers
Video Thermal AGC Region of Interest [ROI] Default, Presets and User definable to insure optimal image quality on subjects of interest

Accessories

  1. PTZ Pole Mount
  1. PTZ Corner Mount

Resources & Support

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Elara DX-Series and Quasar 4K IR PTZ Firmware

You must be logged in to download file.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

You must be logged in to download file.

Firmware Release Note

FLIR Elara DX-Series, Saros DM-Series, Quasar 4K IR PTZ Firmware Release Notes v1.7.0.20

User Manual

FLIR Elara DX-Series Installation and User Guide

Datasheet

FLIR Elara DX-Series Datasheet

Firmware Release Note

FLIR Elara DX-Series and Quasar 4K IR PTZ Firmware Release Notes v1.7.0.21

Quick Start Guide

FLIR Elara DX-Series Quick Install Guide

AE Spec

FLIR Elara DX-Series A&E Specification

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Brochure

FLIR Early Fire Detection (EFD) Brochure

Configuration Guide

FLIR Security PTZ Pairing Guide for DX-Series, DM-Series, and Quasar 4K PTZ Cameras

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.