단종

Flir One Gen 1

This product is discontinued.

We recommend the FLIR One® as a great replacement.

FLIR One®

스마트폰을 위한 열화상 카메라

View Product

Need support with the Flir One Gen 1? Check out our support resources below.

FLIR ONE은 열화상과 가시광 이미지 혼합 결과물을 보여주는 아이폰 5/5s를 위한 경량 액세서리입니다. FLIR ONE은 FLIR ONE 아이폰 앱을 이용해 실시간 적외선 열화상과 함께 "열화상 투시도"을 보여줍니다. 열 에너지를 탐지해 동작하기 때문에 완전히 어두운 곳에서도 볼 수 있어 침입자를 감지하고 야간에 야생 동물을 관찰하며 에너지 누출과 숨겨진 수분, 가정에서의 기타 문제점을 감지할 수 있습니다.

사양

강조 표시됨
감도 0.1°C까지 온도차 탐지를 위한 기능
작동 온도 0°C ~ 35°C
이미징 및 광학
감도 0.1°C까지 온도차 탐지를 위한 기능
실화상 카메라 VGA (FLIR® MSX® 혼합에 사용)
코어 FLIR Lepton™ 열화상 카메라 코어
전력
배터리 용량 1400 mA/h(최대 열화상 기기 배터리 수명은 연속 사용 시 약 4시간 입니다. FLIR ONE은 아이폰 배터리의 전력을 소모하지 않으며 아이폰 배터리를 충전 하지도 않습니다)
충전 방법 마이크로 USB 및 1A 벽면 충전기(FLIR ONE만 충전)
측정 및 분석
화면 온도 범위 0°C ~ 100°C
일반
무게 110 g
아이폰 호환성 iOS 7 이상을 탑재한 아이폰 5, 아이폰 5S
크기 L 140 mm x W 61 mm x H 22 mm
환경 및 인증
인증 및 기준/표준 FCC, CE, RoHS, CAN ICES-3 (B)/ NMB-3(B), UL
작동 온도 0°C ~ 35°C
액세서리
포함 액세서리 USB 충전 케이블, 아이폰 케이스, 잭 오디오 어댑터

리소스 및 지원

Warranty

FLIR 국제 비냉각식 열화상 카메라 2-10 제한형 보증제

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.