단종

Flir One Gen 2

This product is discontinued.

We recommend the FLIR One® as a great replacement.

FLIR One®

스마트폰을 위한 열화상 카메라

View Product

Need support with the Flir One Gen 2? Check out our support resources below.

육안으로는 볼 수 없는 것들을 볼 수 있는 안드로이드용 FLIR ONE과 iOS용 FLIR ONE은 미세한 온도차의 열화상을 제공하며 이를 통해 사용자는 어두운 곳에서도 볼 수 있고 눈에 보이지 않는 열원을 관찰할 수 있으며 상대 온도를 비교하고 안개나 연기 속에서도 가시성을 유지 합니다. 안드로이드 및 애플 제품을 위한 FLIR ONE은 마이크로 USB(안드로이드)나 라이트닝 커넥터(애플)을 통해 모바일 장치에 연결되는 부속 장치입니다.

사양

강조 표시됨
감도 0.1° C까지 온도차를 감지할 수 있는 기능
작동 온도 0°C ~ 35°C
이미징 및 광학
감도 0.1° C까지 온도차를 감지할 수 있는 기능
실화상 카메라 VGA (FLIR® MSX® 혼합에 사용)
전력
배터리 용량 350 mA-h FLIR ONE은 연결된 장치의 배터리를 소모하지 않으며 충전 하지도 않습니다. 비활성화 시, FLIR는 자동으로 저전력 모드로 전환되어 배터리 수명을 최대화합니다.
충전 방법 1A 벽면 충전기와 연결된 라이트닝 커넥터(장치가 아닌 FLIR ONE만 충전)
측정 및 분석
화면 온도 범위 -20° to 120°C
일반
기기 호환성 라이트닝 커넥터가 포함된 애플 제품: 아이폰 7/아이폰 7 플러스, 아이폰 SE, 아이폰 6/ 아이폰 6 플러스, 아이폰 5/아이폰 5s, 아이패드 에어/아이패드 에어2, 아이패드 미니/아이패드 미니 3, 아이패드(4세대)
무게 29 g
크기(L x W x H) 72mm × 26mm × 18mm
환경 및 인증
인증 및 기준/표준 FCC, CE, RoHS, CAN ICES-3 (B)/ NMB-3(B), UL
작동 온도 0°C ~ 35°C

리소스 및 지원

Warranty

FLIR 국제 비냉각식 열화상 카메라 2-10 제한형 보증제

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.