Flir Research Studio는 사용자가 원하는 그대로 사용할 수 있도록 설계되었으며 다양한 연구 개발 용도에 사용할 수 있는 직관적인 사용자 인터페이스와 함께 강력한 기록 및 분석 기능을 제공합니다. 이 고급 분석 소프트웨어는 여러 Flir 카메라의 데이터를 동시에 표시, 기록, 평가할 수 있는 간소화된 워크플로를 제공하므로 – 중요한 정보를 신속하게 해석하고 파악할 수 있습니다. 또한, Flir Research Studio는 팀원 간의 협업을 향상시키고, 효율성을 높이고, 번역 불량으로 인한 오해의 가능성을 줄이는 데 도움을 드리기 위해 다국어 및 다중 플랫폼 지원(Windows, MacOS, Linux) 기능을 제공합니다.

Flir Research Studio는 표준 에디션 또는 전문가용 에디션에서 1년, 3년 또는 5년 구독으로 제공됩니다. 전문가용 에디션은 기록, 분석, 내보내기 프로세스를 간소화하는 데 도움이 되는 확장된 분석 도구와 기능을 제공합니다. Research Studio의 전문가용 라이선스를 사용하면 무료 Research Studio Player 응용 프로그램을 사용하여 맞춤형 사용자 보정 지원을 통해 데이터 캡처를 최적화하고 그 어느 때보다 편리하게 데이터를 공유할 수 있습니다.

원하는 대로 사용할 수 있도록 설계
워크플로 연결, 보기, 기록, 분석, 공유를 쉽게 할 수 있으므로 중요한 열 측정 데이터를 신속하게 해석하고 파악할 수 있습니다.
다양한 관심 영역 유형, 데이터 플로팅 옵션, 측정 기능, 정교한 이미지 필터, 의미 있는 데이터를 얻기 위한 등온선 등 열 측정 도구를 폭넓게 제공합니다.
22개 언어로 제공되는 여러 운영 체제에서 표준 파일, 이미지, 동영상 형식으로 팀원과 협업하고 데이터를 공유할 수 있습니다.

사양

강조 표시됨
지원되는 카메라 A35sc, A65sc, A50/A70, ETS320, GF77a, C2/C3, E53/E75/E85/E95, T5xx, T6xx, T1k (T1010/T1020/T1030sc/T1040/T1050sc), T865 A3xx/A6xx, A6xxx cooled, A8xxx cooled, A8580 Series, A6780 Series, FLIR A400/A700 Series, RS8500 Series, X6800 Series, X6900 Series, X8500 Series, RS6700, RS6800, RS8200, RS8300, SC6x00/SC8x00 Series (SC6100/SC6200/SC6700/SC6800/SC8200/SC8300)
컬러 팔레트 21개의 팔레트를 사용할 수 있으며 카테고리, 최근 사용, 라이브 미리보기로 구성됩니다.
일반
다양한 활용도 여러 비디오, 이미지, 카메라 스트림에 대한 통계 분석
운영 시스템 • Windows 10(64비트) 또는 최신 버전
• Windows 8.x(64비트)
• Windows 7(64비트)
• Linux(또는 최신 버전): Ubuntu 16.04, RHEL/CentOS 7, Fedora 31, Mint 19.3
•MacOS High Sierra – 최신 버전
지원되는 카메라 A35sc, A65sc, A50/A70, ETS320, GF77a, C2/C3, E53/E75/E85/E95, T5xx, T6xx, T1k (T1010/T1020/T1030sc/T1040/T1050sc), T865 A3xx/A6xx, A6xxx cooled, A8xxx cooled, A8580 Series, A6780 Series, FLIR A400/A700 Series, RS8500 Series, X6800 Series, X6900 Series, X8500 Series, RS6700, RS6800, RS8200, RS8300, SC6x00/SC8x00 Series (SC6100/SC6200/SC6700/SC6800/SC8200/SC8300)
통신 및 데이터 저장 공간
내보내기 형식 PNG, JPG, CSV, TIFF
동영상 출력 형식 MP4
이미지 파일 형식 라디오메트릭 JPG
파일 추출_트리밍[재생 제한 기준] 아니요
파일 형식 RJPEG, SEQ, ATS, PTW, SFMOV(읽기 전용), FRS(읽기 전용)
프레임 그래버 Camera Link (Eurosys/Dalsa), CXP (Eurosys/Dalsa)
이미징 및 광학
동영상 형식 MP4, WebM, TIFF, TIFF(32비트 부동 소수점)
디지털 이미지 보강
수동 이미지 조정 등급_스팬
이미지 디스플레이 카메라 종속 - IR, 가시광선, MSX
컬러 팔레트 21개의 팔레트를 사용할 수 있으며 카테고리, 최근 사용, 라이브 미리보기로 구성됩니다.
사용자 인터페이스
언어 체코어, 덴마크어, 네덜란드어, 영어, 에스토니아어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 그리스어, 헝가리어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 노르웨이어, 폴란드어, 포르투갈어, 러시아어, 중국어 간체, 스페인어, 스웨덴어, 중국어 번체, 터키어
환경 및 인증
관심 영역 유형: 스팟, 박스, 라인(단순), 타원, 델타, 십자선, 원, 정사각형 옵션: ROI 회전, 온-이미지 통계, ROI 이름 설정, 색상, 구성

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Research Studio - Installer for Windows

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Software Download

FLIR Research Studio Player - Installer for Windows

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Software Download

FLIR Research Studio - Installer for macOS

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Software Download

FLIR Research Studio Player - Installer for macOS

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Software Download

FLIR Research Studio - Installer for Linux

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Software Download

FLIR Research Studio Player - Installer for Linux

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Datasheet

FLIR Research Studio 데이터 시트

Brochure

FLIR Research Studio 브로셔

Brochure

FLIR 전자 설계 및 테스트(EDT) 브로셔

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

제품문의 : 02-565-2714~7
서비스 : 02-565-2724

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2724

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.