Discontinued

FLIR T560-EST

휴대형 FLIR EST™ 열화상 검사 솔루션

Product Variations
구매후 정보 문의

FLIR T560-EST 휴대형 열화상 카메라는 비접촉식 검사 도구로서 잠재적으로 발생할 가능성이 있는 건강 상의 위험에 대비할 수 있는 1차 방어선 역할을 해주는 솔루션입니다. 설치도 쉬운 FLIR EST™은 열을 감지하고 시각화 하여, 피부 온도가 높은 이용자를 빠르게 식별해주는 역할을 합니다. 배터리식으로 구동이 가능하고 터치 스크린 디스플레이까지 갖춘 T560-EST는 설치가 빠르고 임시 및 모바일 검사 솔루션으로 사용이 가능할 만큼 사용법이 매우 쉽습니다. 카메라에 내장된 FLIR Screen-EST 모드는 육안 위치 조정 가이드, 자동 온도 샘플링, 정상/이상 표시 그래픽과 같은 기능을 수동/사용자 지정/자동으로 설정할 수 있는 기능을 제공해 검사 담당자의 업무 부담도 줄여줍니다. 640 × 480 픽셀급 디텍터는 FLIR 휴대형 EST 카메라 가운데에서 최고의 열 해상도를 제공하여 탁월한 측정 정확도를 구현해냅니다. 또한, FLIR Screen-EST 데스크톱 소프트웨어와 호환도 가능하기 때문에 영구 설치에도 적합합니다.

빠른 준비 시간, 간단한 동영상 연결 기능, 4시간 이상 사용 가능한 배터리, 외부 전원 연결 기능을 사용하면 검사 업무를 신속하게 시작할 수 있습니다.
자동 주변 드리프트 보정, 검사 통과/실패 여부 그래픽 표시 기능, 음성 경보를 통한 최적의 검사 정확도 확보.
FLIR 카메라에 내장된 Screen-EST 모드는 이미지나 개인 정보를 저장하지 않으며, 검사 과정에서도 사용자들이 사회적 거리 두기를 실천할 수 있게 도와줍니다.

사양

Highlighted
IR Resolution 640 × 480
Field of view [FOV] 24° × 18°
Image Modes 열화상, 실화상, MSX®, 픽처-인-픽처
Display 4 인치, 640 x 480 광학식 본딩 PCAP 터치스크린, 표면 밝기 400 cd/m2
Storage Media 탈착식 SD 카드(8 GB)
이미징 및 광학
Camera f_number 1.3
Camera software update USB 케이블 또는 SD 카드 사용
Color 블랙
Detector Type and Pitch 비냉각식 마이크로볼로미터, 12 µm
Digital Data Streaming C형 USB
Digital Zoom 1-8x 연속
Field of view [FOV] 24° × 18°
Focal Length 17 mm
Focus 연속 레이저 거리 측정기(LDM), 원샷, 원샷 콘트라스트, 수동
Frame Rate 30 Hz
Image Modes 열화상, 실화상, MSX®, 픽처-인-픽처
IR Resolution 640 × 480
Laser 등급 2, 0.05–40 m, 측정 거리의 ±1%
Lens 24°
Lens Identification 자동
Minimum Focus Distance 0.15 m
MSX 있음
Palette 아이언, 그레이, 레인보우, 아크틱, 라바, 레인보우 HC
Screen EST Mode
Spatial resolution [IFOV] 0.70 mrad/픽셀
Spectral Range 7.5–14 µm
Thermal Sensitivity_NETD [typical] <40 mK @ 30°C (86°F)
UltraMax 있음
Viewfinder 없음
측정 및 분석
Accuracy [Drift] in Screen EST Mode
Automatic hot and cold detection 영역 내 자동 최대/최소 마커
Emissivity Correction 있음: 0.01~1.0까지 가변 또는 재료 목록에서 선택
Measurement Corrections 있음
Object Temperature Range 15°C~45°C
Reference Temperature 있음
Sampling Average in Screen EST Mode
사용자 인터페이스
Display 4 인치, 640 x 480 광학식 본딩 PCAP 터치스크린, 표면 밝기 400 cd/m2
Display Technology IPS
Languages 21.0
통신 및 데이터 저장 공간
Command and Control 온 카메라 화면, C형 USB
Communication Interfaces USB 2.0, 블루투스, 와이파이
Image File Format 측정 데이터가 포함된 표준 라디오메트릭(Radiometric) JPEG
Storage Media 탈착식 SD 카드(8 GB)
USB USB 타입-C: 데이터 전송/비디오/전력
USB_Standard 고속 USB 2.0
Video Out C형 USB 활용, DisplayPort 전송
WiFi P2P(임시) 또는 인프라(네트워크)
전력
Battery Type 충전식 리튬-이온 배터리
Battery voltage 3.6 V
Battery weight 195 g
Charging Temperature 0°C ~ 45°C
External Power Operation 전원 공급 장치 겸용 A형 USB 2.0 A -> C형 USB
Power Management 없음
환경 및 인증
Drop 2m 낙하 충격 통과
Operating Temperature Range –15°C ~ 50°C
Radio Spectrum ETSI EN 300 328 / FCC 파트 15.249 / RSS-247 2호
Safety EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Storage Temperature Range –40°C ~ 70°C
Tripod Mounting UNC ¼"-20
Warranty http://www.flir.com/warranty/
일반
Housing material TPE 포함 PCABS, 마그네슘
Packaging 적외선 카메라(렌즈 포함), 전면부 렌즈 보호장치, 배터리(2개), 배터리 충전기, 전원 공급장치, 스트랩(손, 손목), 휴대용 하드 케이스, 케이블(A형 USB 2.0->C형 USB, C형 USB->C형 USB, C형 USB->HDMI 및 PD 어댑터), C형 USB -> A형 USB(전원 공급 기능 포함), 원격 조정 버튼, 8GB SD 카드, 설명서
Size [L x W x H] 렌즈 수평: 140 × 201.3 × 167.3 mm
Weight 1.3 kg

Accessories

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Screen EST Installer

You must be logged in to download file.

Firmware Download

FLIR EST Series Firmware v6.32.72

You must be logged in to download file.

User Manual

FLIR T5xx-EST Series User Manual

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022