TI BPL3

3세대 광대역 전력선 통신 인터페이스

Product Variations

이 인터페이스는 BPL3 센서* 및/또는 전력선 센서에서 컨트롤러로 구역 출력을 연결하여 BPL3 센서 및/또는 PL 센서에 전력 및 통신을 제공합니다. 또한 시스템 구성 및 확인을 위해 PC를 BPL3 센서 및/또는 PL 센서에 연결합니다
.*BPL3 센서: TrafiOne, ThermiCam AI, TrafiCam AI, TrafiSense AI, LaneCom T, LaneCom V

사양

시스템 개요
Maximum Sensors 표준 1 – 4 × BPL3 또는 PL 센서 최대 4 × BPL3 또는 PL 센서
오류 출력 후면의 단자 커넥터를 통해 광 결합 무전압 접점 N/C 4개Imax = 50mA, Umax = 48 VDC전면의 인터페이스 오류 LED 1개, BPL3 또는 PL 센서 상태 LED 4개
최대 지원 카메라 표준 1 – 4 × BPL3 또는 PL 센서 최대 4 × BPL3 또는 PL 센서
전기적 특성
입력 전압 TI BPL3 EURO: 12–60VDC 또는 12–42 VAC
TI BPL3 EDGE B&SIU: 12~42VDC 또는 12~30VAC
전력 소비 24VDC에서 ≤130mA
전력 소비량 ≤3W
환경적 특성
작동 온도 범위 NEMA II 사양: -40°C~74°C
기계적 특성
무게 TI BPL3 EURO: 570g
TI BPL3 EDGE B&SIU: 750g

리소스 및 지원

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.