단종

TrafiCam x-stream

차량 존재 및 데이터 수집 센서

TrafiCam x-stream은 CMOS 카메라와 비디오 검출기를 하나의 장치에 결합합니다. TrafiCam x-stream 센서는 신호가 있는 교차로에서 움직이는 차량과 정지 된 차량을 감지 및 모니터링하고 교차로 또는 교외의 도로에서 교통 정보를 수집합니다. 탐지 출력 또는 IP 프로토콜을 통해, 차량 존재 감지 정보가 트래픽 컨트롤러로 전송되며, 이를 토대로 신호등의 표시 시간을 동적으로 조정할 수 있습니다. TrafiCam x-stream은 전체 프레임 속도로 스트리밍 동영상을 제공하여 제어실에서 트래픽 모니터링에 사용됩니다.

차량 존재를 기반으로 한 동적 신호등 제어
FLIR TrafiCam 은 여러 차선에 걸쳐 차량을 감지하며 방위 민감형의 존재 구역을 활용 합니다.
FLIR TrafiCam x-stream을 사용하면 차량 존재 감지 구역을 정확히 위치시키고 확인할 수 있습니다.
FLIR TrafiCam x-stream은 설치가 간편합니다. 기존 인프라에 설치 하기만 하면 됩니다.

사양

시스템 개요
감지 구역 24 presence zones 4 data zones
감지 기능 Vehicle presence + data
통신
압축 MJPEG, MPEG-4, H.264 (dual stream)
인터페이스 TI x-stream for BPL sensors, optional ETH interface for ETH sensors
출력 3 for ETH versions, direct or via optional ETH interface 16 for BPL versions via TI x-stream BPL
통신 PC_센서 Via interface or direct (ETH)
전기적 특성
FCC FCC Part 15 Class A
IP 주소 Yes
감지 거리 FLIR TrafiCam x-stream Narrow BPL, FLIR TrafiCam x-stream Narrow ETH, TrafiCam Narrow: 15 - 75 m
FLIR TrafiCam x-stream Wide BPL, FLIR TrafiCam x-stream Wide ETH, TrafiCam Wide: 0 - 25 m
TrafiCam AI - Narrow: 30 - 150 m / 100 - 500ft
TrafiCam AI - Wide: 0 - 75 m / 0 - 250ft
TrafiCam x-stream2 narrow angle, TrafiCam3 Narrow: 15-75 m / 50-250 ft
TrafiCam x-stream2 wide angle, TrafiCam3 Wide: 0-25 m / 0-85 ft
설치용 PC 도구 Traficon Configuration Tool (TCT)
작동 전압 12-32VAC, 12-42VDC
환경적 특성
EMC Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU
보호 등급 IP67
작동 온도 범위 -34° to 80°C (-29.2° to 176°F)
재질 Weatherproof (UV-resistant)
이미징 및 광학
CMOS 유형 1/4" color
렌즈 유형 FLIR TrafiCam x-stream Narrow BPL, FLIR TrafiCam x-stream Narrow ETH, TrafiCam Narrow: Narrow
FLIR TrafiCam x-stream Wide BPL, FLIR TrafiCam x-stream Wide ETH, TrafiCam Wide: Wide
초점 길이 FLIR TrafiCam x-stream Narrow BPL, FLIR TrafiCam x-stream Narrow ETH, TrafiCam Narrow, TrafiCam x-stream2 narrow angle: 6.0 mm
FLIR TrafiCam x-stream Wide BPL, FLIR TrafiCam x-stream Wide ETH, TrafiCam Wide, TrafiCam x-stream2 wide angle: 2.1 mm
프레임률 25 FPS
해상도 640 x 480 pixels (VGA)
기계적 특성
마운팅 높이 3, 5 - 12m
선 실드 Optional
자재 Aluminum
크기 Vertically mounted: 45 x 16 x 12 cm Horizontally mounted: 41 x 18 x 12 cm

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.