단종

Extech FM100

컴팩트 데스크톱 포름알데히드 모니터

Extech FM100은 다리 받침대가 기울어지는 실내용 소형 포름알데히드 모니터입니다. 약 6초 주기로 포름알데히드 농도, 공기 온도 및 상대 습도 판독값을 교대로 표시합니다. FM100은 청각 및 시각 경보, 영점 재보정 기능, 수동 온도 및 상대 습도 보정(조정 가능), 신선한 공기의 CH2O 보정 기능, 배터리 부족 표시기를 모두 갖추고 있습니다. 제품은 CE 인증을 받았으며 1년 보증을 제공합니다. 범용 AC 어댑터(US, EU, UK 및 AU 플러그 포함), 사용 설명서 및 AAA 배터리 4개가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
상대 습도 20~90%
상대 습도 기본 정확도 ±5%
상대 습도 최대 해상도 1%
온도(공기) 0 ~ 50°C
온도(공기) 기본 정확도 1°C
온도(공기) 최대 해상도 0.1°C
포름알데히드(CH₂O) 0.00~5.00ppm(mg/m³)
포름알데히드(CH₂O) 기본 정확도 판독값의 ±5% + 0.03ppm
포름알데히드(CH₂O) 최대 해상도 0.01ppm(mg/m³)
추가 정보
무게 159g
보증 2년
인증 CE
전원 AAA(1.5V) 배터리 4개
크기 113 × 108 × 53mm

리소스 및 지원

User Manual

Extech FM100 User Manual

Datasheet

Extech FM100 Datasheet

Datasheet

FM100_DS_zh-CN

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.