단종

Extech FM200

포름알데히드 측정기

Extech FM200은 분리형 프로브가 있는 휴대용 포름알데히드 측정기입니다. 이 측정기는 대형 LCD 백라이트 디스플레이에 포름알데히드(CH2O) 농도, 공기 온도 및 상대 습도 판독값을 동시에 표시합니다. FM200은 신선한 공기에서 CH2O 보정 기능, 최소/최대, 데이터 홀드, 자동 전원 끄기 및 배터리 부족 표시등 기능을 갖추고 있습니다. 소프트 튜브, 64cm 케이블이 있는 센서, AAA 배터리 6개, 사용 설명서 및 휴대용 케이스가 함께 제공됩니다.

사양

일반 사양
상대 습도 10~90%
상대 습도 기본 정확도 ±5%
상대 습도 최대 해상도 0.10%
온도(공기) 0 ~ 50°C
온도(공기) 기본 정확도 1°C
온도(공기) 최대 해상도 0.1°C
포름알데히드(CH₂O) 0.00~5.00ppm
포름알데히드(CH₂O) 기본 정확도 ±5%
포름알데히드(CH₂O) 최대 해상도 0.01ppm
추가 정보
무게 165g
보증 2년
인증 CE
전원 AAA(1.5V) 배터리 6개
크기 15 × 87 × 81mm

리소스 및 지원

User Manual

Extech FM200 User Manual

Datasheet

Extech FM200 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.