단종

Extech FM300

데스크톱 포름알데히드 모니터

Extech FM300은 LCD 모니터에서 포름알데히드 농도, 공기 온도 및 습도를 동시에 측정하는 데스크톱 포름알데히드(CH2O 또는 HCHO) 모니터입니다. FM300은 TWA(8시간 시간 가중 평균) 및 STEL(15분 단기 노출 한계)의 통계 가중 평균을 계산합니다. 또한 최소/최대 값 리콜 기능, 신선한 공기에서 CH2O 보정 기능, 최대 99개의 판독값을 수동으로 저장할 수 있는 내부 메모리를 갖추고 있습니다. 제품에는 범용 AC 어댑터, 여러 개의 플러그 및 사용 설명서가 함께 제공됩니다.

사양

일반 사양
상대 습도 10~90%
상대 습도 기본 정확도 0.10%
상대 습도 최대 해상도 ±5%
온도(공기) 0 ~ 50°C
온도(공기) 기본 정확도 1°C
온도(공기) 최대 해상도 0.1°C
포름알데히드(CH₂O) 0.00~5.00ppm
포름알데히드(CH₂O) 기본 정확도 ±5%
포름알데히드(CH₂O) 최대 해상도 0.01ppm
추가 정보
무게 165g
보증 2년
인증 CE
크기 15 × 87 × 81mm

리소스 및 지원

User Manual

Extech FM300 User Manual

Datasheet

Extech FM300 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.