Discontinued

FLIR G300 pt Series

가스 누출 탐지를 위한 멀티 센서 광학 가스 화상 (OGI) 카메라

Product Variations

FLIR G300 pt는 원거리 또는 위험 설비의 탄화수소 및 휘발성유기화합물 (VOC) 가스 누출을 지속적으로 모니터링할 수 있는 광학 가스 화상 (OGI) 카메라입니다. 광학 가스 화상 (OGI) 카메라는 가스를 시각화하기 때문에 누츨을 쉽게 찾아내 즉각적으로 수리할 수 있습니다. G300 pt 카메라는 IP-66 등급 팬-틸트 하우징으로 제공되며 해양 구조물, 석유화학 플랜트, 발전소와 같은 산업 환경에서 안전하게 사용되고 있습니다.

팬/틸트 광학 가스 화상 (OGI) 모니터링
FLIR G300 pt는 안전한 거리에서 간편하게 제어할 수 있습니다. 팬/틸트 기능은 이더넷 상에서 완벽하게 제어되며 TCP/ IP 네트워크에 간편하게 통합 설치 할 수 있습니다.
냉각식 320 x 240 디텍터는 미세한 누출도 감지할 수 있는 고감도 모드로 선명한 열화상을 제공합니다.
FLIR G300 pt는 IP66 요구조건에 부합하는 매우 견고한 시스템으로 먼지나 수분으로부터 카메라를 보호합니다.

사양

Highlighted
IR Resolution 320 – 240 픽셀
Focal Plane Array [FPA]_Effective pixels 1/4" Exview HAD CCD / 380,000
Thermal Sensitivity_NETD < 15 mK @ +30°C
Spectral Range 3.2-3.4 µm
이미징 및 광학
Azimuth Velocity 360° 연속, 최대 60°/초까지 0.1
Camera size excl lens [L x W x H] 460 x 467 x 326 mm
Detector Type 초점면 배열(FPA), 냉각식 안티몬화 인듐 (InSb)
Digital image enhancement 노이즈 감소 필터, 고감도 모드(HSM)
Electronic Zoom 12× 연속, 디지털, 보간
f number 1.6 ~ 4.5
Field of view [FOV] 57.8° (H) ~ 1.7° (H)
Field of view [FOV]_Focal Length 57.8° (H) ~ 1.7° (H)
Focal Plane Array [FPA]_Effective pixels 1/4" Exview HAD CCD / 380,000
Focus 자동 또는 수동(모터에 장착)
IR Resolution 320 – 240 픽셀
Minimum Focus Distance 0.5 m
Optical Zoom 36× 연속
Spectral Range 3.2-3.4 µm
Thermal Sensitivity_NETD < 15 mK @ +30°C
Video Standard CVBS (SMPTE 170M NTSC)
Zoom 1 – 8× 연속, 디지털 줌
측정 및 분석
Programmable Presets 128.0
통신 및 데이터 저장 공간
Ethernet 제어, 결과 및 이미지
Ethernet Communication TCP/IP 소켓 기반 FLIR 전용
Ethernet Connector Type RJ-45
Ethernet Protocols TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Ethernet Standard IEEE 802.3
Ethernet Type 100 Mbps
Ethernet Video Streaming 각 카메라를 위한 2개의 독립 채널: MPEG-4, H.264 또는 M-JPEG
Video Out 복합 동영상 출력, NTSC 호환
일반
Automatic Heater 창의 결빙 방지 +4°C에서 켜짐 +15°C에서 꺼짐
Housing material 알루미늄
Packaging Size 670 x 570 x 490 mm
Weight 18.7 kg
전력
DC Operation 24 VAC (21-30 VAC; 24 VAC: 최대 215 VA, 히터 포함 ) 또는 24 VDC (21-30 VDC; 24 VDC: 최대 200 W 히터 포함).
환경 및 인증
Bump 5g, 11 ms (IEC 60068-2-27)
Directives 저전압 지침:2006/95/EC, EMC:2004/108/EC, RoHS:2002/95/EC, WEEE:2002/96/EC
Elevation Range El velocity +/- 45°, 최대 30°/초까지 0.1
EMC EN61000-6-2 (내성) / EN61000-6-3 (배출) / FCC 47CFR 파트 15 등급 B (배출) / EN 61000-4-8, L5
Encapsulation IP 66 (IEC 60529)
Humidity [operating and storage] IEC60068-2-30/24 h 95% 상대습도 +25°C ~ +40°C (2 사이클)
Operating Temperature Range -40°C ~ +50°C
Storage Temperature Range –40°C ~ +60°C
Vibration 2g (IEC 60068-2-6)

Accessories

Resources & Support

User Manual

FLIR G300pt User Manual

Datasheet

FLIR G300 pt Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.