FLIR G343

이산화탄소(CO)용 광학 가스 이미징(OGI₂) 카메라

Product Variations

FLIR G343은 유회수증진, 탄소 포집 시스템 및 수소 냉각 발전기를 비롯한 복잡한 시스템에서 가능한 이산화탄소(CO₂) 가스 누출을 시각화하는 데 사용되는 혁신적인 광학 가스 이미징(OGI) 카메라입니다. CO₂가 생산 공정의 부산물이든 미량 가스로 사용되든 상관없이 휴대용 비접촉식 G343은 대규모 제조 작업을 방해하거나 중단하지 않고 CO₂ 가스 누출을 감지하는 데 이상적입니다.

G343은 특허 받은 FLIR의 고감도 모드(HSM)를 사용하여 CO₂ 누출을 더욱 선명하게 확인하면서 수천 개의 구성 요소를 효율적으로 스캔할 수 있으며, 원터치 레벨/스팬 기능을 제공하므로 한 번의 터치로 이미지의 레벨과 범위를 자동으로 조정할 수 있습니다.
내장 Wi-Fi 및 Bluetooth®를 제공하므로 스마트폰 또는 태블릿에 연결할 수 있으며 클라우드에서 이미지를 손쉽게 편집 및 저장하거나 포함된 FLIR Ignite™ 클라우드 서비스를 사용하여 무선으로 파일을 전송할 수 있습니다.
회전식 10.16cm(4인치) LCD 터치스크린을 제공하므로 G343을 편안하게 작동하고 상호 작용하여 어떤 방향에서든 대상을 볼 수 있습니다.

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 320 × 240 열 해상도 (76,800픽셀)
탐지기 피치 30μm
스펙트럼 범위 4.2mµ~4.4mµ
이미징 및 광학
MPEG 동영상 녹화
동영상 녹화 및 스트리밍 메모리 카드 연결 H.264
라디오메트릭(radiometric JPG
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 RTRR (.csq), UVC 위
레이저 스팟
센서 냉각 스털링 마이크로쿨러(FLIR MC-3)
스펙트럼 범위 4.2mµ~4.4mµ
시야각 (FOV) G343 14.5°: 14.5° × 10.8°
G343 24°: 24° × 18°(23mm)
온-카메라 디스플레이 와이드스크린 800 × 480픽셀 LCD, 틸트식 800 × 480픽셀 OLED 뷰파인더
이미지 모드 IR화상, 실화상, 고감도 모드(HSM), 노이즈 감소 필터
적외선 해상도 320 × 240 열 해상도 (76,800픽셀)
조절식 뷰파인더 기울일 수 있는 내장형 OLED, 800 × 480픽셀
1 – 8× 연속 디지털 줌
초점 자동 및 수동
카메라 f_값 1.59
컬러 LCD 4", 640 × 480픽셀 회전식 터치스크린 LCD
컬러 팔레트 아크틱, 화이트 핫, 블랙 핫, 아이언, 라바, 레인보우, 레인보우 HC
탐지기 유형 초점면(FPA) 배열, 냉각 InSb
탐지기 피치 30μm
프레임 속도 표시 60Hz
측정 및 분석
가스 감도 CO₂: <1.1ppm x m
(ΔT = 10°C, 거리 = 1m)
녹화 MultiREC 녹화, 사용자 지정 가능한 순서로 여러 파일 자동 녹화
스팟 미터 10
열 감도 30°C에서 <15mK
통신 및 데이터 저장 공간
동영상 출력 HDMI, DVI
라디오 작동 주파수:
•블루투스 + EDR: 2402–2480mHz
•WLAN 2.4GHz: 2412–2462MHz
•WLAN 5GHz: 5150-5250MHz 주파수 대역 5150-5250MHz는 실내 전용임을 유의해 주십시오. 국가 규정을 참고하십시오.

RF 출력(EIRP)
• 블루투스 + EDR: <10dBm
•WLAN: <17dBm

안테나
•통합 PIFA 안테나(게인: 최대 2.6dBi)
이미지 파일 형식 표준 JPEG, 측정 데이터 포함 적외선 모드
저장 매체 이동식 SD 카드
통신 인터페이스 USB 2.0, 헤드셋을 통한 블루투스, Wi-Fi, HDMI
일반
FLIR 검사 경로 카메라에서 지원됨
GPS [제거 가능] 모든 정지 이미지 및 비디오 첫 프레임에 내장 GPS로부터 위치 데이터가 자동으로 추가됨
레이저 포인터 기능 클래스 2
무게 [렌즈 및 배터리 포함] 3kg
주석 음성: 정지 이미지 및 비디오에서 블루투스 사용 시 60초
텍스트: 사전 정의된 목록의 텍스트 또는 터치스크린의 소프트 키보드
이미지 스케치: 예, 적외선에만 해당
크기 [L x W x H ] (렌즈 포함) G343 14.5°: 251.6mm × 164.5mm × 170.9mm
G343 24°: 251.6mm × 164.5mm × 170.9mm
클라우드 서비스 Wi-Fi를 통해, FLIR Ignite로 직접 방식의 안전한 이미지 업로드, 구성, 저장 및 공유(펌웨어 필요함)
패키지 포함 내역 렌즈가 장착된 적외선 카메라, 배터리(2개), 배터리 충전기, 멀티 플러그가 포함된 전원 공급 장치, 핸드 스트랩, 넥 스트랩, 렌즈 캡, 렌즈 캡 스트랩, 메모리 카드, HDMI-HDMI 케이블, USB 케이블, 드라이버 TX20, 노브 나사(옵션: 후면 커버용 나사), 인쇄 문서, 이동용 하드 케이스
포장 크기 400 × 190 × 510mm
사용자 인터페이스
언어 21
전력
배터리 유형 충전식 리튬이온 배터리(7.4V), 카메라에서 또는 별도의 2-베이 충전기로 충전
배터리 작동 시간 25°C에서 >2.5시간 및 일반적인 사용
시작 시간 일반적으로 25°C에서 7분
충전 시간 2.5시간 ~ 95% 용량, LED로 표시되는 충전 상태
환경 및 인증
마운트 장착 UNC ¼"-20
보관 온도 범위 -30°C~60°C
인증 RoHS: 2011/65/EU
WEEE: 2012/19/EU
RED: 2014/53/EU
EMC: ETSI EN 301 489-1(무선), ETSI EN 301 489-17, EN 55032(방출), EN 55035(내성), EN 61000-4-8 Level 5(자기장), EN 61000-6-2, 내성 산업 환경, FCC 47 CFR 파트 15 B, 클래스 B(방출), ICES-003
인캡슐레이션 IP54(IEC 60529)
작동 온도 범위 -20°C~50°C
충격 및 진동 충격: 25g(IEC 60068-2-27), 진동: 2g(IEC 60068-2-6)

액세서리

리소스 및 지원

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR G-Series Update Pack

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Brochure

FLIR OGI 브로셔 (광학 가스 이미징)

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

국제 전화: 

(+1) 805 392 3775

현지 번호:

+1 800 539 5539

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2724

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions