Discontinued

FLIR GF304

냉매 누출 탐지 카메라

Product Variations
구매후 정보 문의

FLIR GF304는 운영을 중단하지 않고도 냉매 가스 누출을 탐지할 수 있습니다. 냉매 가스는 독성이 강하고 환경에 유해하며 강력한 규제 대상입니다. 냉매 가스 누출을 조기에 탐지함으로써 기업들은 냉매 충전 비용을 절약하고 환경 영향을 제한할 수 있습니다. GF304를 통해 검사자는 이러한 가스를 시각화해 숨겨진 누출을 발견하고 수리 완료 시 수리 상태를 확인할 수 있습니다.

고가의 냉매 누출 탐지
GF304 검사는 기존 누출 탐지 도구보다 더 빠르기 때문에 신속하게 누출을 수리하고 이익 손실을 줄일 수 있습니다.
광학 가스 화상 (OGI)은 비 접촉식이므로 안전한 거리에서 유해한 냉매를 탐색할 수 있습니다.
간편하게 저장하고 문서화하기 위해 GF304의 이미지와 비디오를 기존의 비디오 레코더에 저장합니다.

사양

Highlighted
Accuracy 온도범위 (0°C ~ +100°C)의 ±1°C 또는 온도범위 (>+100°C) 검침의 ±2%
Hazardous Location Compliance NA
이미징 및 광학
Adjustable Viewfinder 틸트 가능 OLED, 800 × 480 픽셀
Color LCD 4.3"; 800 × 480 픽셀
Detector Type 냉각식 양자 우물 적외선 광 검출기 (QWIP)
Field of View •14.5° •10.8°
Focus 자동 및 수동
High Temp Option 사용 불가
Laser Spot 있음
MPEG Video Recording 있음
On Camera Display Widescreen 800 × 480 pixel LCD, Tiltable 800 × 480 pixel OLED viewfinder
Radiometric JPG 있음
Radiometric Video [15Hz] 없음
Resolution 320 × 240
Spectral Response 8.0 – 8.6 µm
Total Pixels 76.8
Video Camera wLamp 3.2 MP
Zoom 1 – 8× 연속, 디지털 줌
측정 및 분석
Accuracy 온도범위 (0°C ~ +100°C)의 ±1°C 또는 온도범위 (>+100°C) 검침의 ±2%
Area Box 5 (최대/최소/평균)
Delta T 있음
Profile 1 라이브 라인(수평 또는 수직)
Spot Meter 10.0
Temperature Range –20°C ~ +500°C
Thermal Sensitivity < 15 mK @ +30°C
통신 및 데이터 저장 공간
Video Out HDMI
일반
Packaging Size 400 x 190 x 510 mm†
환경 및 인증
Hazardous Location Compliance NA

Accessories

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - GF GFx

You must be logged in to download file.

User Manual

FLIR GF3xx Series User Manual

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Selection Guide

FLIR GF Camera Gas Comparison Matrix

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.