단종

FLIR GF335

냉각식 중파장 적외선 (MWIR) 고감도 카메라

매우 미세한 온도차를 탐지할 수 있는 모바일 카메라가 필요하다면 FLIR GF335 광대역이 합리적인 솔루션을 제공합니다. GF335는 고감도, 저소음, 냉각식 열화상 카메라로 희미한 열 신호 감지에 탁월한 성능을 발휘합니다. 감사 범위, 비파괴 검사 (NDT), 연구 및 과학 분야를 포함해 다양한 분야에 적합합니다.

고감도, 저소음
GF335에는 냉각식 3-5 마이크로미터 안티몬화 인듐(InSb) 디텍터가 장착되어 있어 매우 선명한 76,800 (320 x 240) 열화상을 제공합니다.
LCD 화면에서 재생 및 분석을 위해 SD 카드에 기록하거나 FLIR ResearchIR을 실행하는 PC로 전송합니다.
원터치 자동 포커싱이나 수동 포커싱 선택할 수 있으며 8배 디지털 줌으로 원거리 표적에 영점을 맞출 수 있습니다.

사양

강조 표시됨
탐지기 해상도 320 x 240
해상도 320 x 240
탐지기 피치 30 µm
스펙트럼 범위 3-5 µm
탐지기 유형 안티몬화 인듐 (InSB)
카메라 f_값 f/1.5
동작 범위 14-비트
NETD <15mK
프레임률 [전체화면] 60Hz
표준 온도 범위 -20°C ~ 120°C
이미징 및 광학
NETD <15mK
동작 범위 14-비트
디지털 데이터 스트리밍 실시간 라디오메트릭 (Radiometric) = PC에 USB 연결(30 Hz) 실시간 라디오메트릭 (Radiometric) = 카메라의 메모리 카드(15Hz) 실시간 비 라디오메트릭 (non-radiometric)= PC에 USB 연결 실시간 비 라디오메트릭 (non-radiometric) = 카메라에 메모리 카드
사용 가능한 렌즈 NA
스펙트럼 범위 3-5 µm
카메라 f_값 f/1.5
클로즈_업 렌즈_현미경 NA
탐지기 유형 안티몬화 인듐 (InSB)
탐지기 피치 30 µm
탐지기 해상도 320 x 240
프레임률 [전체화면] 60Hz
해상도 320 x 240
측정 및 분석
정확도 검침 결과의 ±1°C 또는 ±1%
표준 온도 범위 -20°C ~ 120°C
일반
포장 크기 8.35 kg

액세서리

리소스 및 지원

Brochure

FLIR OGI 브로셔 (광학 가스 이미징)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.