Gx620f

Fixed-Mount Hydrocarbon/VOC Optical Gas Imaging (OGI) Camera

Product Variations

Gx620f 고정 장착 탄화수소/VOC OGI 카메라는 오일, 가스 및 화학 시설에 대한 연속적이고 자동화된 가스 누출 감지 기능을 제공합니다. 냉각된 미드웨이브 적외선(MWIR) 센서와 HD 시각 카메라를 사용하여 탄화수소 및 VOC 방출을 실시간으로 명확하게 시각화할 수 있습니다. 위험 구역(ATEX, IECEx, ETL)에서 사용하도록 인증된 Gx620f는 GigE Vision 또는 ONVIF를 통해 공장 모니터링 시스템과 완벽하게 통합되어 연중무휴 안전, 규정 준수 및 배출 감소 목표를 지원합니다.

눈에 보이지 않는 누출. 즉시 볼 수 있습니다.
가장 중요한 자산을 연중무휴로 주시하십시오. Gx620f는 팀을 위험 구역으로 보내지 않고도 탄화수소 및 VOC 누출을 지속적으로 감지합니다.
이중 적외선 및 HD 비디오는 누출을 명확하게 확인할 수 있어 문제를 쉽게 검증하고 운영 팀 전반에서 증거를 공유할 수 있습니다.
ATEX, IECEx 및 ETL 인증과 내부식성 스테인리스 스틸 하우징을 갖춘 Gx620f는 열악한 산업 환경에서 안정적으로 작동하도록 설계되었습니다.

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 640 × 512
열 감도_NETD <15 mK at 25°C
스펙트럼 범위 3.2–3.4 μm
인터페이스 Ethernet from camera module, or via fibre optic with integral media converter
이미징 및 광학
F-값 f/1.59
광학 줌 30X Optical, 8X Digital
비 방사선 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 스트리밍 H.264 or MJPEG over RTSP streaming
스펙트럼 범위 3.2–3.4 μm
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 6° × 4.8°
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)]_초점 거리 92 mm
열 감도_NETD <15 mK at 25°C
이미지 모드 IR image, High Sensitivity Mode (HSM)
자동 이미지 조정 Linear, PE
적외선 해상도 640 × 512
줌 Digital zoom, 2X, 4X, 8X
초점 Motorized
최소 초점 거리 2 m
탐지기 유형 High Operating Temperature (HOT) MWIR T2SLS
풀 프레임률 30 Hz
측정 및 분석
작동 온도 범위 -10°C to 120°C
통신 및 데이터 저장 공간
이더넷 Direct connection via RJ45 CAT6A cables
인터페이스 Ethernet from camera module, or via fibre optic with integral media converter
일반
무게 6 kg to 10 kg depending on model
환경 및 인증
위험 구역 준수 Class I, Zone 1, Ex db op pr IIC T4 Gb
Class II, Zone 21, Ex op pr tb IIIC T135C
Class I, Zone 1, AEx db op pr IIC T4 Gb
Zone 21 AEx op pr tb IIIC T135C Db
인증 RoHS: 2011/65/EU
WEEE: 2012/19/EU
RED: 2014/53/EU
EMC: ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17, EN 55032 (emission), EN 55035 (immunity), EN 61000-4-8 Level 5 (magnetic field), EN 61000-6-2, Immunity Industrial Environment, FCC 47 CFR part 15 B, class B (emission), ICES-003
인캡슐레이션 IP66 to IEC60529, NEMA 4X
작동 온도 범위 -20°C to 60°C standard (-40°C option on request)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.