단종

Extech HD780

디지털 매니폴드/압력 게이지

Extech HD780 디지털 매니폴드/압력 게이지는 석션/액체 라인 압력뿐만 아니라 라인 온도를 동시에 측정하여 A/C 장치의 과열 및 하위 냉각을 계산하고 표시합니다. 또한 차압(P1-P2) 및 K형 온도(T1-T2)를 측정하는 이중 입력도 있습니다. R22 및 R410A 냉매와 함께 사용됩니다. 헤비 듀티 연결 호스, K형 온도 클램프 프로브 및 비드 와이어 온도 프로브가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
압력(bar) -0.96~34.47bar
압력(bar) 기본 정확도 ±0.1bar
압력(bar) 최대 해상도 0.01bar
압력(cmHg) -72~2585cmHg
압력(cmHg) 기본 정확도 ±5cmHg
압력(cmHg) 최대 해상도 1cmHg
압력(inHg) -28~999.9inHg
압력(inHg) 기본 정확도 ±2inHg
압력(inHg) 최대 해상도 0.1inHg
압력(kPa) -96~3447kPa
압력(kPa) 기본 정확도 ±7kPa
압력(kPa) 최대 해상도 1kPa
압력(psi) -14~500psi
압력(psi) 기본 정확도 ±1psi
압력(psi) 최대 해상도 0.1psi
온도(K형) 최대 해상도 -60°C~537.0°C
온도(N형) ±(0.15%rdg + 1°C)
온도(N형) 기본 정확도 0.1°F/°C
온도(공기) 0°C~50.0°C
온도(공기) 기본 정확도 1°C
온도(공기) 최대 해상도 0.1°F/°C
최대 압력 800psi
추가 정보
무게 338g
보증 3년
인증 CE
전원 9V 배터리 1개
크기 212 × 78 × 51mm

리소스 및 지원

Datasheet

Extech HD780 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.