단종
Extech HDV-4CAM-1FM
4mm 비디오스코프 카메라 헤드
Extech HDV-4CAM-1FM은 HDV600 비디오스코프 시리즈와 함께 사용하는 옵션 카메라입니다. 매크로 렌즈가 장착된 이 4mm 카메라 헤드는 56° 시야각을 갖추고 있습니다. 반강성 케이블 길이는 1미터이며 최소 초점 거리는 15mm입니다.
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.