단종

Extech HDV-4CAM-5FM

4mm 비디오스코프 카메라 헤드

Extech HDV-4CAM-5FM은 HDV600 비디오스코프 시리즈와 함께 사용하는 옵션 카메라입니다. 매크로 렌즈가 장착된 이 4mm 카메라 헤드는 56° 시야각을 갖추고 있습니다. 반강성 케이블 길이는 5미터이며 최소 초점 거리는 15mm입니다.

사양

일반 사양
LED 4
광도 15mm에서 1000Lux
길이 5m
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 56°
지름 4mm
초점 거리 2~6cm
카메라 헤드 스테인리스 스틸 하우징
해상도 320 × 240픽셀
추가 정보
보증 1/2년
인증 CE

리소스 및 지원

User Manual

Extech HDV-4CAM-5FM User Manual

Datasheet

Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.