단종

Extech HDV-5CAM-10F

5.5mm 비디오스코프 카메라 헤드

Extech HDV-5CAM-10F는 HDV600 비디오스코프 시리즈와 함께 사용하는 옵션 카메라입니다. 이 5.5mm 카메라 헤드는 필드 렌즈의 깊이가 길며 65° 시야각을 갖추고 있습니다. 10미터 길이의 반강성 케이블. 최소 초점 거리 15mm.

사양

일반 사양
LED 4
광도 20mm에서 3500Lux
길이 10m
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 65°
지름 5.5mm
초점 거리 6cm~∞
카메라 헤드 스테인리스 스틸 하우징
해상도 640 x 480픽셀
추가 정보
보증 1/2년
인증 CE

리소스 및 지원

Certification

Extech HDV-5CAM-10F Declaration of Conformity

User Manual

Extech HDV-5CAM-10F User Manual

Datasheet

Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.