단종

Extech HDV-5CAM-1FM

5.5mm 비디오스코프 카메라 헤드

Extech HDV-5CAM-1FM은 HDV600 비디오스코프 시리즈와 함께 사용하는 옵션 카메라입니다. 매크로 렌즈가 장착된 이 5.5mm 카메라 헤드는 65° 시야각을 갖추고 있습니다. 1미터 길이의 반강성 케이블이 포함되어 있습니다. 최소 초점 거리 15mm.

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.