단종

Extech HDV-5CAM-3R

5.8mm 비디오스코프 카메라 헤드

Extech HDV-5CAM-3R은 HDV600 비디오스코프 시리즈와 함께 사용하는 옵션 카메라입니다. 이 5.8mm 카메라 헤드는 필드 렌즈의 깊이가 길며 65° 시야각을 갖추고 있습니다. 반강성 케이블 길이는 3미터이며 최소 초점 거리는 15mm입니다.

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.