단종
Extech HDV-5CAM-3RM
5.8mm 비디오스코프 카메라 헤드
Extech HDV-5CAM-3RM은 HDV600 비디오스코프 시리즈와 함께 사용하는 옵션 카메라입니다. 이 5.8mm 카메라 헤드에는 65° 시야각을 가진 매크로 렌즈가 있습니다. 3미터의 반강성 케이블 길이와 15mm의 최소 초점 거리가 특징입니다.
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.