Extech HDV-TX1
굴절 프로브(1m)가 있는 유선 핸드셋
HDV-TX1은 굴절 프로브(1m)가 있는 유선 핸드셋, 직경 6mm 카메라가 있는 반강성 프로브(1m) 및 매크로 렌즈가 특징입니다. Extech HDV-TX1은 패치 케이블(HDV-PC)을 통해 연결하는 Extech의 HDV600 VideoScope와 함께 사용하도록 제작되었습니다. 이 장치는 6mm 직경의 카메라와 매크로 렌즈가 있는 반강성 프로브로 구성되어 휴대용 장치에 부착됩니다. 이 장치에는 카메라를 쉽게 조정할 수 있는 굴절 노브가 포함되어 있습니다.
리소스 및 지원
Certification
Extech HDV-TX1 Declaration of Conformity
User Manual
Extech HDV-TX1 User Manual
Datasheet
Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.