단종

Extech HDV-WTX

무선 핸드셋

This product is discontinued.

We recommend the Extech HDV710 as a great replacement.

Extech HDV710

비디오스코프프 키트(반강성 HD 5.5mm × 1m 카메라 프로브 포함)

View Product

Need support with the Extech HDV-WTX? Check out our support resources below.

Extech HDV-WTX는 무선 핸드셋 비디오 송신기입니다. 모든 HDV 시리즈 비디오스코프 카메라 헤드 및 HDV 시리즈 비디오스코프 검사 카메라와 함께 사용할 수 있습니다. 4mm, 5.5mm, 5.8mm 및 25mm 직경의 프로브와 호환되며 밝기 및 전원 켜기/끄기 제어 장치가 있습니다.

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.