Extech HDV540

고화질 굴절 비디오스코프 키트

HDV540은 유선 핸드셋과 6mm 직경 카메라가 포함된 경량의 비디오스코프 키트입니다. 굴절 카메라 팁을 한 손으로 쉽게 조작할 수 있어 표준 카메라 팁이 접근할 수 없는 막혀있는 영역에서도 쉽게 볼 수 있습니다. 이미지 및 비디오를 고해상도 컬러 디스플레이 또는 외부 모니터에서 볼 수 있으며 SD 메모리 카드(포함) 또는 USB 플래시 드라이브에 저장할 수 있습니다. 눈부심 없는 클로즈업 시야, 모니터에서 이미지/비디오를 보기 위한 AV 출력, 비디오 녹화 모드에서 보이스오버 오디오 녹음, 20,000개 이미지의 메모리 저장 등의 기능을 갖추고 있습니다. 3.7V 충전식 리튬 폴리머 배터리, 100V/240V 범용 AC 어댑터 및 다양한 플러그 유형(US, EU, UK, AUS), USB 및 AV 케이블, 하드 휴대용 케이스가 제공됩니다.

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.