단종

Extech HDV600

고화질 비디오스코프 키트

HDV600 비디오스코프는 적용 분야의 요구 사항에 적합한 카메라 프로브가 포함된 8가지 키트 옵션을 제공합니다. 굴절 및/또는 무선 기능을 갖춘 다양한 프로브 길이와 카메라 직경 중에서 선택해 보십시오. 낙하 방지 기능이 탑재된 이 방수 비디오스코프는 고화질 640×480 해상도의 5.7인치 컬러 LCD TFT를 갖추고 있습니다. 포함된 SD 메모리 카드는 14,600개 이상의 이미지를 저장합니다. 음성 주석이 포함된 비디오 녹화(최대 4시간). AV 출력으로 모니터에서 이미지 및 비디오를 바로 볼 수 있습니다. SD 카드 또는 USB 출력을 통해 비디오 및 이미지를 PC로 전송할 수 있습니다. 옵션인 무선 송신기를 사용하면 측정 지점에서 모니터로 최대 30m까지 비디오를 전송할 수 있습니다. SD 카드, 3.7볼트 충전식 리튬 폴리머 배터리, 패치 케이블, AC 어댑터, USB 및 AV 케이블, 휴대용 하드 케이스 포함.

내장되어 있는 밝은 LED 조명 4개가 어두운 영역을 비추면서 굴절 카메라 팁이 최대 240° 시야각을 조정합니다.
선택 사항인 무선 송신기가 최대 30m(100ft) 거리에서 메인 디스플레이로 비디오를 전송합니다.
한 번의 배터리 충전으로 최대 4시간 동안 avi 비디오를 녹화하여 SD 카드 포함, 최대 >15,000개의 이미지를 저장합니다.

사양

일반 사양
메모리 SD 카드(최대 2GB)
무선 전송 주파수 2.4GHz(-87dBm (SNR = 42 dB, Fmod = 15kHz))
시야각 (FOV) 65°
출력 형식 MPEG4/AVI (640 × 480), JPEG (640 × 480)
키트 구성품 VideoScope HDV600, SD 메모리 카드, 굴절 카메라 프로브가 장착된 무선 핸드셋(내장형 무선 송신기) 및 1m 케이블(프로브 액세서리: 자석, 45° 미러 및 걸림 방지 팁), 3.7V 충전식 리튬 폴리머 배터리, 패치 케이블, 범용 AC 어댑터(110-240V, 플러그 4개), USB 및 AV 케이블, 휴대용 하드 케이스.
프로브 길이 길이 1m(39인치), 직경 6mm 프로브
추가 정보
IP등급 미터: IP67, 프로브: IP57
디스플레이 14.5cm, 가시 13.5cm, 640 × 480픽셀, NTSC 및 PAL
무게 1,474g
보증 2년
인증 CE
전원 충전식 리튬 폴리머(3.7V) 배터리 1개, 100~240VAC/5VDC 전원 어댑터
커넥터 미니 USB 1.1 및 AV 출력
크기 24.1 × 17.8 × 7.0cm

리소스 및 지원

Certification

Extech HDV610 Declaration of Conformity

Certification

Extech HDV620 Declaration of Conformity

Certification

Extech HDV640 Declaration of Conformity

Certification

Extech HDV640W Declaration of Conformity

User Manual

Extech HDV600 User Manual

Certification

Extech HDV600 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech HDV640 Datasheet

Datasheet

Extech HDV640W Datasheet

Datasheet

Extech HDV650 Datasheet

Datasheet

Extech HDV610-HDV620 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

카트

Added to cart