Extech HDV700은 접근하기 어렵거나 안전하지 않은 장소에서 검사하기 위해 설계된 다목적 경량 전문 비디오스코프입니다. 방수(IP67) 카메라 프로브* 8개 중 하나 이상을 사용하면 HDV700을 사용하여 제조, HVAC/R, 배관, 건물, 자동차 적용 분야의 상태 모니터링을 수행할 수 있습니다. 다양한 소형 직경 및 굴절 카메라 프로브가 제공되므로 5인치 컬러 터치스크린 디스플레이에서 구성 요소를 명확하게 볼 수 있습니다. 장비를 분해하지 않고 좁은 프로브를 작은 구멍에 넣고 쉽게 조작할 수 있습니다. HDV700은 또한 여러 데이터 녹화 옵션을 제공하므로 이미지와 비디오를 노트북으로 전송하여 작업 현장에서 보고서를 쉽게 생성할 수 있습니다.
*별도 판매 또는 키트로 판매(추가 프로브 옵션은 관련 제품 섹션 참고)

Extech HDV700 시리즈 고성능 비디오스코프
경량 디스플레이(705g)에는 스탠드와 삼각대 마운트가 있어 검사를 더 쉽게 수행할 수 있습니다.
8개의 좁은 카메라 프로브 옵션 중에서 선택할 수 있으므로 장비를 분해하지 않고도 눈에 잘 띄지 않는 구성 요소에 접근할 수 있습니다.
고품질 스틸 이미지 및 비디오를 캡처하고 음성 주석을 녹음하거나 고급 보고서를 위해 사진에 메모를 추가해 보십시오.

사양

일반 사양
명료도 HDV730_S: 2 ways 180°
HDV740_S: 4 ways 110°
배터리 3.6 V Li-Ion Battery
삼각대 마운트 UNC ¼"–20
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] HDV710_S, HDV720_S, HDV730_S: 90°
HDV740_S: 87.1°
HDV750_S: 150°
인캡슐레이션 Display: IP54
Camera Probe: IP67
작동 온도 -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
저장 용량 Up to 64 GB micro SD (32 GB microSD included)
지름 HDV710_S: 5.5 mm
HDV720_S: 4.9 mm
HDV730_S: 3.9 mm
HDV740_S: 6.0 mm
HDV750_S: 28 mm
카메라 뷰 방향 HDV710_S, HDV730_S, HDV740_S, HDV750_S: Forward
HDV720_S: Forward and side (DUAL HD)
프레임률 30 fps
프로브 길이 HDV710_S, HDV720_S, HDV740_S: 1 m
HDV730_S: 1.5 m
HDV750_S: 30 m spool
프로브 유연성 HDV710_S, HDV720_S: Semi-rigid
HDV730_S, HDV740_S: Flexible, stainless steel mesh
HDV750_S: Fiberglass
피사계 심도 10 mm to infinity
해상도 HDV710_S, HDV720_S, HDV730_S: Camera Probe: 1280 × 720
HDV740_S, HDV750_S: Camera Probe: 640 × 480
추가 정보
보증 2 years
인증 CE, UKCA

액세서리

  1. Extech HDV700

리소스 및 지원

Datasheet

Extech HDV700 Datasheet

Certification

Extech HDV700 Declaration of Conformity Certificate

User Manual

Extech Four-Way Articulating Probes User Manual [HDV7C-A4–60–1, HDV7C-A4–60–3]

User Manual

Extech HDV7C-P28-30 User Manual

User Manual

Extech HDV700 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-55-3 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-55-HD-1 49-DUAL-1 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-A2-39-HD-1 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-A2-45-15 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.