비고: 추가 지원 리소스는 Support.FLIR.com 참조하십시오.
Flir Ignite™는 보안 클라우드 스토리지 및 보고 솔루션으로, 특정 Flir 열화상 카메라*의 이미지와 비디오를 직접 업로드, 편집, 정리, 저장 및 공유할 수 있는 원활한 환경을 제공합니다. 다른 장치에 이미지를 복사하거나 USB 케이블로 데이터를 백업하는 데 시간을 낭비하지 마십시오. Flir Ignite를 사용하면 열화상 카메라에서 Ignite 계정으로 이미지가 자동 업로드되므로 필요할 때마다 컴퓨터 또는 모바일 장치에서 파일에 액세스할 수 있습니다. 현장에서 열화상 이미지를 편집하고 파일을 사용자 지정 폴더로 이동하여 정리한 다음 암호로 보호된 링크를 사용하여 동료 및 고객과 결과를 공유해 보십시오. 또한, 추가 분석을 위해 파일을 컴퓨터에 동기화하고 Flir Ignite의 통합 보고 도구를 사용하여 상세한 보고서를 생성할 수 있습니다.
*자동 업로드 기능은 현재 일부 Flir 카메라에서 작동합니다. T5xx 시리즈, T8xx 시리즈, Exx 시리즈, Ex 시리즈, Flir ONE 시리즈, GF77 및 Cx 시리즈
이제 4가지 스토리지 용량으로 제공됩니다: 1TB, 100GB, 10GB 또는 1GB

열화상 이미지 편집
Ignite의 이미지 편집 기능을 사용하면 사용자와 공동 작업자가 브라우저에서 온라인으로 열화상 이미지를 편집할 수 있습니다.
다음과 같은 기능이 있습니다.
- 점, 상자, 선, 타원, 폴리영역, 폴리라인 또는 델타와 같은 측정값 추가, 제거 또는 수정
- 수준 및 구간 편집
- 이미지의 기존 스케치 수정 및 새 스케치 생성
- 팔레트 변경
- 결합 모드 변경 및 편집
- 등온선 추가
- 이미지 매개변수 편집
- 텍스트 주석 또는 메모 추가, 편집 및 제거
- 이미지 저장
*WebGL 2.0 호환 브라우저가 필요합니다.
**이미지 편집은 데스크톱과 모바일 장치에서 모두 사용할 수 있습니다.

온도 추세 그래프
온도 변화를 더 잘 분석하고 비교하기 위해 일정 기간 동안의 온도 측정값을 보여주는 그래프를 생성합니다. 그래프를 이미지로 내보내고 보고서에 추가하여 동료, 이해관계자 또는 고객과 공유합니다.
- 여러 온도 추세 그래프 생성
- 그래프당 최대 5개의 측정 선 추가
- 등온선과 유사한 온도 안전 구역을 명확하게 나타내기 위해 기준 영역 생성
- 그래프를 jpeg로 내보내어 보고서에 첨부하거나 Ignite를 통해 공유
*WebGL 2.0 호환 브라우저가 필요합니다.
**현재 온도 추세 그래프 생성은 데스크톱에서만 사용 가능합니다.

비교 보기
비교 보기를 사용하여 여러 이미지를 편집하고 나란히 비교할 수 있습니다.
다음과 같은 기능이 있습니다.
- 참조 영상과 분석된 영상을 서로 비교합니다.
- 라이브러리에서 여러 이미지를 이미지 편집으로 가져오기, 나중에 갤러리에서 이미지 추가 또는 제거
- 이미지 설정을 한 이미지에서 다른 이미지로 전송하거나 가져온 모든 이미지에 한꺼번에 전송
- 이미지들을 하나로 연결하여 두 이미지를 동시에 변경
*WebGL 2.0 호환 브라우저가 필요합니다.
**현재 비교 보기는 데스크톱에서만 사용할 수 있습니다.

전문적인 보고
라이브러리에서 이미지를 선택하고 기본 제공 템플릿을 사용하여 전문적인 보고서를 생성합니다.
다음과 같은 기능이 있습니다.
- 페이지 설정 내에서 이미지 및 데이터 모듈 재정렬
- 이미지 및 다양한 데이터 모듈 설정 조정
- 페이지에서 텍스트 편집
- 사용자 지정 머리글 및 바닥글
- 보고서 설정에서 이미지 품질 및 용지 형식 선택
*WebGL 2.0 호환 브라우저가 필요합니다.
**현재 Ignite 보고 기능은 데스크톱에서만 사용할 수 있습니다.
리소스 및 지원
Application Story
Route Creator 참조 이미지 및 Flir Ignite 애플리케이션 노트
Brochure
FLIR 글로벌 유틸리티 프로그램 브로셔
Application Story
How Thermal Imaging Process Improvements Can Save You Time and Money
Brochure
FLIR 世界ユーティリティ市場パンフレット
채팅
오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.
(상담원이 있는 경우)
전화 지원
제품문의 : 02-565-2714~7
서비스 : 02-565-2724
서비스, 수리 및 교정
Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2724
아메리카
서비스 센터 연락처 |
전화 |
서비스, 수리 또는 보정 요청 |
이메일 보내기 |
|---|---|---|---|
| 미국 |
수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687 현지: +1 603 881 5200 |
||
| 캐나다 | 800 613 0507 | RMA 제출 | |
| 남미 및 중미 | 0800 878 2486 | ||
유럽 |
|||
| 벨기에 | +32 (0)56 363 041 | ||
| 에스토니아 | +3726063976 | ||
| 독일 | +49 (0)69 95 00 900 | ||
| 이탈리아 | +390294753491 | ||
| 스웨덴 | +46 (0)8 753 25 00 | ||
| 아랍에미리트연합 | +971 4 802 4999 | ||
| 영국 | +44 (0)1732 220 011 | ||
아시아 태평양 |
|||
| 호주 | +44 (0)1732 220 011 | ||
| 중국 | +44 (0) 1245 453 414 | ||
| 인도 델리 | +91 11 47212002 | ||
| 인도 파리다바드 | +91 (129) 431-5031/32 | ||
| 일본 | +81-3-6721-6648 | ||
| 싱가포르 | +65 8787 0884 | ||
| 대한민국 | +82 2 565 2714 | ||
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.