단종

ioi PTZ Tracker

분산 지능형 비디오 인코더

PTZ 추적기는 사람, 차량 또는 물체가 경계선을 넘거나, 사전에 정의된 구역에 진입하거나, 화면에서 출현하거나 사라질 경우, 해당 비디오 신호를 분석하고 알람 통보를 보냅니다. 사용자는 영역을 설정하고 탐지 대상을 정의 할 수 있습니다. 팬/틸트/줌 (PTZ) 카메라를 사용하면 움직이는 물체가 감지되면 PTZ 추적기가 자동으로 PTZ 카메라를 제어하여 잠재적 위협을 자율적으로 추적하고 확대합니다.

주변 지역 경계 및 보호용 비디오 엔코더 내장
ioi PTZ Tracker는 레거시 또는 IP 기반 CCTV 네트워크 용 아날로그 및 IP 비디오(H.264, MPEG-4 SP 및 MJPEG)를 스트리밍합니다.
DSP 기반의 실시간 비디오 분석과 최대 5 개의 동시 침입 탐지 룰을 통해 탐지 확률을 높이고 오 경보를 줄일 수 있습니다.
이 장치는 원격 백업을 통해 Edge (SoE)에 스토리지를 갖추고 있으며 표준 웹 브라우저를 사용하여 5 분 이내에 구성이 가능합니다.

사양

규정 준수 및 인증
안전 UL , CE
환경
작동 습도 5% ~ 95% (비응축)
작동 온도 0° ~ 60°C
전자파 방해 (EMC) FCC 47 CFR Part 15, 서브파트 B, 등급 A; CE 등급 A
환경 RoHS
일반
Edge에 저장 3,800Mb 이벤트 레코딩
H.264 프레임률 [PAL_NTSC] D1 12/15 FPS VGA 18 FPS 2CIF 25/30 FPS CIF 25/30 FPS
MPEG_4 SP 프레임률 [PAL_NTSC] 최대 25/30 FPS (모든 해상도)
마운트 장착 선반/랙 마운팅(옵션)(단일 장치 또는 다중 장치 부속품)
운영 시스템 Windows 7, 8 및 8.1, 10
전력 소비량 DC: 3.6W, AC: 6W
전압 12VDC (+/-10%), 24VAC
지능형 동영상 분석 채널 수 1
크기 [mm] 68.5 x 36 x 118mm (W x H x D)
크기 [인치] 2.7 x 1.42 x 4.61" (W x H x D)
시스템 통합
IN_알람 입력 1x 건식 접촉
OUT_릴레이 출력 1x 릴레이 출력(정격 부하 0.3A@12VDC; 1A@30VDC; 0.25A@24VAC, 50/60Hz)
TV 표준 컴포지트 1Vp-p – NTSC 또는 PAL
물리적 커넥터 1x BNC 75Ω
브라우저 Internet Explorer 10 및 11
서비스 및 프로토콜 TCP/IP, UDP/IP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS, SNTP
시리얼 1x RS-485 (PTZ 카메라 제어용)
알람_명령 TCP/IP, HTTP
이더넷 [IEEE 8023_8023u] 1 x RJ45 인터페이스
동영상 및 녹화/기록
IP 동영상 스트리밍 H.264, MPEG-4 SP, MJPEG
동영상 스트리밍 RTP/RTSP
비트 전송률 CBR (128Kbps – 4Mbps), VBR

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

ioi SD H.264 (v.2.3.0.2, 28-Nov-2017)

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.