단종

ITS-Series AID

자동 사고 감지 (AID)용 열화상 카메라

FLIR ITS-시리즈 AID 카메라는 동급 최고의 열화상 기술과 고급 비디오 분석 기능을 결합하여 자동 사고 감지 (AID), 데이터 수집 및 조기 화재 감지를 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다. FLIR의 트래픽 비디오 분석은 고속도로와 터널에서의 그 성능 및 효과가 전 세계적으로 입증되었으며, 열화상 장비와 결합되어 교통 사업자가 악천후 및 장거리의 어둠 속에서도 명확하게 볼 수 있게 합니다.

365일 24 시간 연중무휴 자동 사고 감지 (AID)
FLIR ITS-시리즈 AID는 기상 조건에 관계없이 장거리, 365일 365일 24시간 성능을 제공합니다.
FLIR ITS-시리즈 AID는 교통 사고에 대한 중요한 정보를 제공하고 단 몇 초 내에 화재를 감지합니다.
FLIR ITS-시리즈 AID는 연기가 투과하여 가시 광선 카메라와 비교하여 화재 시 더 나은 시야를 제공합니다.

사양

통신
아날로그 동영상 출력 PAL
이더넷을 통한 동영상 Two independent channels of H.264 or M-JPEG
전기적 특성
신호선 합성 서지 EN 55024: 2010 and 55022: 2010 to 4.0kV
전력 소비량, 소스 – 12VDC Heater off: <5.5 W Heater on (at 100%): <25 W
전력 소비량, 소스 – 24VAC[VA] Heater on: <8 W Heater off (at 100%): <32 W
전력 소비량, 소스 – 24VDC Heater on: <5.5 W Heater off (at 100%): <25 W
전력 소비량, 소스 – POE [802.3af] Heater on: <5.5 W Heater off (at 100%): N/A
전력 소비량, 소스 – POEPlus [802.3at] Heater on: <5.5 W Heater off (at 100%): <25 W
환경적 특성
AC 전선 합성 서지 EN 55024: 2010 and 55022: 2010 to 4.0kV on AC aux power lines; EN 50130-4:2011; IEC 62599-2:2010
IP등급 IP66 & IP67
보관 온도 범위 -50° to 85°C (-58° to 185°F)
습도 0-95% relative humidity
작동 온도 범위 -50° to 70°C (-58° to 158°F) continuous operation -40° to 70°C (-40° to 158°F ) cold start
진동 IEC 60068-2-27
충격 MIL-STD-810G "Transportation"
이미징 및 광학
스펙트럼 범위 7.5 to 13.5 µm
시야각 (FOV) FLIR ITS617 AID, 640 x 512, 17° FOV: 17° x 14°
FLIR ITS625 AID, 640 x 512, 25° FOV: 32° x 26°
FLIR ITS632 AID, 640 x 512, 32° FOV: 25° x 19°
FLIR ITS644 AID, 640 x 512, 44° FOV: 44° x 36°
이미지 처리 Automatic Gain Control (AGC) Digital Detail Enhancement (DDE)
자동 난방기 Clears ice from windows Automatic deicing
해상도 640 x 512
규제
승인 CE: EN55022 Class A; FCC 47 CFR Part 15, Subpart B, Class A (within CISPR 22:2008 Class A limits)
시스템 개요
화재 감지 Early fire detection in tunnels

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.