단종

ITS-Series Rail

대중 교통 안전 확보를 위한 지능형 열화상 카메라

FLIR ITS-Series Rail은 대중 교통 환경에서 장애물을 감지하기 위해 열화상 카메라 및 디텍터를 통합 설치한 솔루션입니다. FLIR ITS-Series Rail 카메라의 경우, 차량, 사람, 대형 동물 등이 발산하는 열을 활용하여 감지하기 때문에 칠흑 같은 어둠, 먼 거리, 악천후 속에서도 훌륭하게 작동합니다. 결과적으로, 365일 24시간 다양한 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 탐지 성능을 제공합니다.

열화상 카메라를 활용한 사고 및 기반시설 파손 예방
FLIR ITS-Series Rail을 활용하면, 기차 플랫폼에서 떨어진 사람, 터널에 진입한 사람, 철로 위를 걷고 있는 사람을 더욱 안정적으로 감지해낼 수 있습니다.
FLIR ITS-Series Rail은 철도 교차로에 갇힌 차량을 감지하고 접근하는 기차의 통과를 차단하여 충돌을 방지합니다.
FLIR ITS-Series Rail은 그 시야각 (FOV)에 존재하는 모든 물체의 온도를 측정할 수 있으며, 따라서 화재 발생 시 조기에 감지할 수 있습니다.

사양

통신
네트워크 APIs ONVIF Compatible
아날로그 동영상 출력 NTSC or PAL
이더넷을 통한 동영상 Two independent channels of H.264 or M-JPEG
지원 프로토콜 IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SNMP
전기적 특성
FCC FCC Part 15, Subpart B, Class B
신호선 합성 서지 EN 55024:2010 and 55022:2010 to 4.0kV
입력 전압 11-44 VDC (no lens heaters) 16-44 VDC (with lens heaters) 14-32 VAC (no lens heaters) 16-32 VAC (with lens heaters) PoE (IEEE 802.3af-2003) PoE+ (IEEE 802.3at-2009)
전력 소비량 5W nominal at 24VDC (21W peak) 8VA nominal at 24VAC (29VA peak)
환경적 특성
AC 전선 합성 서지 EN 55024:2010 and 55022:2010 to 4.0kV on AC aux power lines
IP등급 IP66 & IP67
작동 온도 범위 ₋-50°C to 70°C (continuous operation) ₋-40°C to 70°C (cold start)
진동 IEC 60068-2-27
충격 MIL-STD-810F "Transportation"
이미징 및 광학
렌즈 유형 ITS-608 RAIL, 8.6° FOV: Focal Length 75 mm, Field of View 8.6° x 6.6°
ITS-610 RAIL, 10° FOV: Focal Length 60 mm, Field of View 10° x 8.2°
ITS-617 RAIL, 17° FOV: Focal Length 35 mm, Field of View 17° x 14°
ITS-625 RAIL, 25° FOV: Focal Length 25 mm, Field of View 25° x 20°
ITS-632 RAIL, 32° FOV: Focal Length 19 mm, Field of View 32° x 26°
ITS-644 RAIL, 44° FOV: Focal Length 13 mm, Field of View 44° x 36°
스트리밍 해상도 D1: 720x576, 4CIF: 704x576, Native: 640x512, Q-Native: 320x256, CIF: 352x288, QCIF: 176x144
스펙트럼 범위 7.5 to 13.5 µm
이미지 처리 Automatic Gain Control (AGC), Digital Detail Enhancement (DDE)
자동 난방기 Clears ice from windows Automatic deicing
탐지기 유형 Focal Plane Array (FPA) , Uncooled VOx microbolometer
해상도 640 x 480
시스템 개요
화재 감지 Early fire detection in tunnels

리소스 및 지원

Brochure

FLIR 지능형 교통 시스템(ITS) 가이드북

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.