FLIR ITS-시리즈 센서는 교통 모니터링 응용에 적합한 수준의 탁월한 이미지 정확성과 신뢰성을 제공합니다. ITS-시리즈 열화상 센서는 전통적인 가시광 센서보다 다양한 조건에서 차량을 모니터링 할 수 있습니다. FLIR ITS 시리즈는 현장에 존재하는 모든 물체의 열을 감지함으로써 일광 또는 암흑, 열악한 기후 및 옅은 박무 등의 다양한 조건에서도 운영이 가능합니다. FLIR의 비디오 분석 보드와 FLIR ITS-시리즈를 결합하면, 자동 사고 감지 (AID)를 위한 훌륭한 솔루션을 구성할 수 있습니다.

신뢰할 수 있는 고속도로 모니터링, 주야간
FLIR ITS-시리즈는 세부 사항을 최소한으로 볼 수 있는 고품질 열화상을 생성합니다.
FLIR ITS-시리즈 카메라는 모든 기존 인프라에 쉽게 통합 설치되어 365일 24시간 조기 발견 및 가시성을 제공합니다.
FLIR ITS-시리즈는 모든 기후에서 완벽하게 작동하는 매우 견고한 시스템입니다.

사양

통신
Analog Video Output NTSC, PAL 또는 PAS 8.3Hz
Video Over Ethernet H.264 또는 M-JPEG의 독립 채널 2개
전기적 특성
Power Consumption, Source – 12VDC 히터 꺼짐: <5.5W히터 켜짐(100%에서): <25W
Power Consumption, Source – 24VAC[VA] 히터 켜짐: <8W히터 꺼짐(100%에서): <32W
Power Consumption, Source – 24VDC 히터 켜짐: <5.5W히터 꺼짐(100%에서): <25W
Power Consumption, Source – POE [802.3af] 히터 켜짐: <5.5W히터 꺼짐(100%에서): N/A
Power Consumption, Source – POEPlus [802.3at] 히터 켜짐: <5.5W히터 꺼짐(100%에서): <25W
Surge Immunity on Signal Lines EN 55024:2010 및 55022:2010~4.0kV
환경적 특성
Humidity 0-95% 상대 습도
IP Rating IP66 및 IP67
Operating Temperature Range -50°~70°C 연속 작동-40°~70°C 냉간 시동
Shock MIL-STD-810G "운송"
Standard Package 열화상 카메라, 사용자 매뉴얼
Storage Temperature Range -55°~85°C
Surge Immunity on AC Power Lines EN 55024: 2010 및 55022: 2010~4.0kV, AC 보조 전원 라인에서; EN 50130-4:2011; IEC 62599-2:2010
Vibe IEC 60068-2-27
이미징 및 광학
Automatic Heater 창에서 얼름 제거, 자동 얼음 제거
Detector Type 초점면 배열(FPA), 비냉각식 VOX 마이크로볼로미터
Field of View FLIR ITS317, FLIR ITS617: 17° x 14°
FLIR ITS324: 24° x 18°
FLIR ITS625: 25° x 19°
FLIR ITS332, FLIR ITS632: 32° x 26°
FLIR ITS344, FLIR ITS644: 44° x 36°
Image Processing 자동 게인 제어(AGC), 디지털 디테일 향상(DDE)
Resolution FLIR ITS317, FLIR ITS324, FLIR ITS332, FLIR ITS344: 320 x 256
FLIR ITS617, FLIR ITS625, FLIR ITS632, FLIR ITS644: 640 x 512
Spectral Range 7.5~13.5mµ
규제
Approvals CE: EN55022 클래스 A; FCC 47 CFR 파트 15, 서브파트 B, 클래스 A(CISPR 22:2008 클래스 A 한도 내)

Resources & Support

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Datasheet

ITS Series Datasheet

Datasheet

ITS Series Datasheet A4

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.