신규

Flir K75

소방 TIC, 320 × 240 앱 지원

Product Variations

FLIR는 세심하게 설계된 K75 TIC로 새로운 차원의 혁신을 달성합니다. 이 소방용 열화상 카메라는 응급 구조대가 연기를 통한 시야를 확보하여 안전하게 화재를 조사하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 새로운 FLIR Responder 앱에 원활하게 연결되어 작업 및 교육 효율성을 향상시킵니다.
연속적이고 정지 없는 이미징을 위한 새로운 단일 게인 솔루션을 제공하는 K75는 과열된 문, 숨겨진 화재 확산 또는 바닥의 구멍과 같은 위험을 포착하기 때문에 구조대원들은 연기가 가득한 환경에서도 빠르고 안전하게 이동할 수 있습니다. 신규 Responder 앱에 무선으로 연결하면 구조대원들이 카메라를 효율적으로 설정하고, 교육을 위해 실시간 동영상을 스트리밍하며, 출동 후 임무 데이터를 공유할 수 있습니다.

온도 변화 시 작동이 일시 중지되는 구형 카메라와 달리, K75는 위험을 즉시 포착하는 혁신적인 단일 범위 솔루션을 제공합니다. 범위 변경으로 인해 작동이 멈추거나 색상 표현이 지연되는 일이 없으므로 중요한 순간을 놓치지 않습니다.
새로운 검색 모드는 숨겨진 화재 확산 또는 뜨거운 문과 같은 세부사항을 강조 표시하여 안전한 진입을 계획하는 데 도움이 됩니다.
감지 모드는 열점과 냉점을 즉시 표시하므로 화재가 어디로 퍼지는지, 진화가 제대로 되고 있는지 알 수 있습니다.

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 320 × 240
디스플레이 4" LCD, 640 × 480, 백라이트
대상 온도 범위 단일 범위 솔루션 작동: -20°C~650°C
이미지 모드 Basic, Search, Detection, High Heat, White Hot
이미징 및 광학
대비 최적화 디지털 향상, Flexible Scene Enhancement(FSX®)
비 방사 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 녹화 내부 플래시 메모리에 MPEG4 형식
비 방사선 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 스트리밍 USB와 Wi-Fi를 통한 MPEG-4 스트림을 사용하여 Flir Responder 앱으로 전송되는 비압축식 컬러 동영상
스펙트럼 범위 7.5~14µm
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 53° × 40°
열 감도_NETD <60mK
이미지 모드 Basic, Search, Detection, High Heat, White Hot
이미지 주파수 30Hz
이미지 주파수
적외선 해상도 320 × 240
2× 디지털 줌
탐지기 유형 초점면 배열(FPA), 비냉각식 마이크로볼로미터
피치 12µm
환경 및 인증
낙하 콘크리트 바닥에서 2m(IEC 60068-2-31)
보관 온도 범위 -40°C~85°C
상대 습도 95% 상대 습도 25°C~40°C 비응축
습도 [작동 및 저장] IEC 60068-2-30/24 h 95
인캡슐레이션 IP67(IEC 60529)
자기장 EN 61 000-4-8, 연속 필드에 대한 테스트 레벨 5(열악한 산업 환경)
작동 온도 범위 150°C: 15분
260°C: 5분
진동 2g(IEC 60068-2-6)
충격 25g(IEC 60068-2-27)
전력
배터리 용량 20°C~25°C에서 5.8Ah
배터리 유형 리튬이온
배터리 작동 시간 25°C의 주변 온도 및 일반적인 사용 조건에서 약 4시간
배터리 전압 3.7V
전원 관리 자동 종료 및 절전 모드
충전 시간 3시간 미만으로 3시간 작동에 충분한 용량 충전
충전 시스템 데스크탑 2베이 충전기
차량 내 충전기 옵션
충전 온도 0°C~45°C
측정 및 분석
대상 온도 범위 단일 범위 솔루션 작동: -20°C~650°C
정확도 ±4°C 또는 주변 온도 10°C~35°C의 경우 판독값의 6%
일반
패키지 포함 내역 K75 적외선 카메라
배터리(2개)
배터리 충전기
카라비너 스트랩
전원 공급 장치
인쇄 문서
수축식 랜야드, 16N(58oz)
USB 케이블
사용자 인터페이스
디스플레이 4" LCD, 640 × 480, 백라이트
통신 및 데이터 저장 공간
USB USB-C
이미지 저장 카메라 및 Flir Responder 앱에 저장된 표준 JPEG
이미지 저장 용량 총 200개 파일
인터페이스 OTA를 통한 업데이트(Flir Responder 앱을 사용하는 Wi-Fi)
PC로부터의 업데이트 및 PC와 주고받는 데이터 전송에 대한 레거시 지원
저장 매체 내부 플래시 메모리

액세서리

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - K75 K85

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Warranty

FLIR Fire Service 2-5-10 Global Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.