단종

Extech MA130

Mini 200A AC 클램프 미터

Extech MA130 Mini 200 A AC 클램프 미터는 백라이트 LCD 디스플레이와 최대 300MCM의 도체에 맞는 16mm 크기의 죠가 있는 사용하기 쉬운 포켓 크기 디자인으로 되어 있습니다. 좁은 공간에서 측정할 수 있으며 세 가지 범위에서 선택할 수 있는 수동 범위 지정 전류 측정이 가능합니다. 디스플레이에 판독값을 고정하기 위한 데이터 홀드와 최대 전류 판독값을 기록하기 위한 최대 홀드 기능을 갖추고 있습니다. AAA 배터리 2개가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
AC 전류 2.000A, 20.00A, 200.0A
AC 전류 기본 정확도 ±(판독값의 4% + 30자리)
AC 전류 최대 해상도 1mA, 10mA, 100mA
턱 크기 16mm, 도체 최대 300MCM
추가 정보
무게 170g
보증 2년
안전 범주 CATII - 600V, CATII - 300V
인증 CE, ETL
전원 AAA(1.5V) 배터리 2개
크기 158 × 60 × 33.5mm

리소스 및 지원

Datasheet

Extech MA130 Datasheet

User Manual

Extech MA130 User Manual

Certification

Extech MA130 Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.