단종

Extech MA140

True RMS 300A AC 클램프 미터

This product is discontinued.

We recommend the Extech MA440 as a great replacement.

Extech MA440

400A AC 클램프 미터 + NCV

View Product

Need support with the Extech MA140? Check out our support resources below.

Extech MA140은 NCV 감지기가 장착된 소형 AC 클램프 미터입니다. 이 클램프 미터는 트루 RMS를 측정하여 노이즈가 있거나 왜곡되거나 사인파가 아닌 파형을 정확하게 판독할 수 있습니다. MA140은 최대 300A AC를 측정할 수 있습니다. 휴대용 케이스와 LR44 배터리 2개가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
AC 전류 60A, 300A
AC 전류 기본 정확도 ±2.0%
AC 전류 최대 해상도 0.01A
비접촉 전압(NCV) 감지기 80~600VAC
턱 크기 22mm, 도체 최대 300MCM
트루 RMS
추가 정보
무게 140g
보증 2년
안전 범주 CATIII - 600V
인증 CE, UL
전원 LR44(1.5V) 배터리 2개
크기 147 × 60 × 31mm

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.