단종

Extech MA150

200A Mini AC 클램프 미터 + NCV 감지기

This product is discontinued.

We recommend the Extech MA440 as a great replacement.

Extech MA440

400A AC 클램프 미터 + NCV

View Product

Need support with the Extech MA150? Check out our support resources below.

Extech MA150 미니 클램프 미터는 내장형 비접촉식 AC 전압 감지기와 흰색의 밝은 LED 플래시라이트로 편리하게 이용할 수 있습니다. AC/DC 전압 및 저항을 측정하면서 0.1A 분해능으로 최대 200A의 AC 전류를 측정합니다. 1.8cm 죠는 최대 300MCM의 도체 주변에 맞습니다. 소형 크기로 좁은 공간에서 사용 가능합니다. MA150는 자동 전원 끄기 기능, 데이터 홀드 및 배터리 부족 표시 기능을 갖추고 있습니다. AAA 배터리 2개와 케이스가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
AC 전류 200A
AC 전류 기본 정확도 ±2.5%
AC 전류 최대 해상도 100mA
AC 전압 600V
AC 전압 최대 해상도 0.1mV
DC 전압 600V
DC 전압 최대 해상도 0.1mV
비접촉 전압(NCV) 감지기 예
저항 20MΩ
저항 최대 해상도 0.1Ω
턱 크기 18mm
추가 정보
무게 170g
보증 2년
안전 범주 CATII - 600V, CATIII - 300V
인증 CE
전원 AAA(1.5V) 배터리 2개
크기 178 × 65 × 32mm

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.