단종

Extech MA200

400A AC 클램프 미터

Extech MA200 AC 클램프 미터에는 전류 측정에 사용할 수 있는 높은 정확도의 2,000 카운트 LCD 디스플레이가 있습니다. 23mm 크기의 죠를 통해 최대 300MCM의 도체를 수용할 수 있습니다. 이 측정기는 연속성 신호음과 다이오드 테스트뿐만 아니라 데이터 홀드 및 최대 홀드 기능을 갖추고 있습니다. 또한 MA200에는 모든 범위, 초과 범위 및 배터리 부족 표시기에 대한 과부하 보호 기능이 있습니다. 이 측정기에는 자동 전원 끄기 기능이 있는 자동 범위 지정 기능이 있습니다. 테스트 리드, 휴대용 케이스 및 AAA 배터리 2개가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
AC 전류 2, 20, 200, 400A
AC 전류 기본 정확도 ±2.5%
AC 전류 최대 해상도 0.001A
AC 전압 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
AC 전압 기본 정확도 ±1.5%
AC 전압 최대 해상도 0.1mV
DC 전압 200mV, 2V, 20, 200V, 600V
DC 전압 기본 정확도 ±1.2%
DC 전압 최대 해상도 0.1mV
연속성 ≤30Ω 신호음
저항 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ
저항 최대 해상도 0.1Ω
턱 크기 23mm, 도체 최대 300MCM
추가 정보
무게 200g
보증 2년
안전 범주 CATIII - 600V
인증 CE, UL
전원 AAA(1.5V) 배터리 2개
크기 200 × 50 × 35mm

리소스 및 지원

Datasheet

Extech MA200 MA220 Datasheet

User Manual

Extech MA200 User Manual

Certification

Extech MA200 Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.