단종

Extech MA220

400A AC/DC Clamp Meter

This product is discontinued.

We recommend the Extech MA445 as a great replacement.

Extech MA445

400A 트루 RMS AC/DC 클램프 미터 + NCV

View Product

Need support with the Extech MA220? Check out our support resources below.

The Extech MA220 AC/DC Clamp Meter offers high accuracy current measurements and a compact size for measuring in tight locations. The MA220's functions include AC/DC voltage and current (600 V/400 A), capacitance (100 µF), frequency (150 kHz), temperature (-50°C to 1000°C/-58°F to 1830°F), and duty cycle (0.5% to 99.0%). It also has a 4,000 count LCD display, data hold, and auto zero on start up, as well as auto ranging and auto power off functions. This clamp meter has a 23 mm (0.9 in) jaw size that accommodates conductors up to 300 MCM. Comes with test leads, Type K bead wire temperature probe, case, two AAA batteries, and user guide.

사양

일반 사양
AC 전류 40A, 400A
AC 전류 기본 정확도 ±3%
AC 전류 최대 해상도 0.01A
AC 전압 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V
AC 전압 기본 정확도 2%
AC 전압 최대 해상도 0.1mV
DC 전류 40A, 400A
DC 전류 기본 정확도 ±2.5%
DC 전류 최대 해상도 0.01A
DC 전압 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V
DC 전압 기본 정확도 ±1.5%
DC 전압 최대 해상도 0.1mV
듀티 사이클 최대 해상도 0.1%
사용률 0.5 to 99.0%
연속성 ≤30Ω Beeper
온도(K형) 최대 해상도 -58 to 1830°F (-50 to 1000°C)
온도(N형) 기본 정확도 1°F/°C
저항 400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ
저항 최대 해상도 0.1Ω
정전용량 최대 해상도 0.01nF
주파수 5Hz, 50Hz, 500Hz, 5kHz, 150kHz
주파수 최대 해상도 0.001Hz
커패시턴스 40nF, 400nF, 4µF, 40µF, 100µF
턱 크기 0.9" (23mm), conductors up to 300MCM
추가 정보
무게 7oz (200g)
보증 2 years
안전 범주 CATIII - 600V
인증 CE, UL
전원 2 × AAA (1.5V) batteries
크기 7.9 × 2 × 1.4" (200 × 50 ×35mm)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.