단종

Extech MA260

True RMS 200 A AC 오픈 죠 클램프 미터

Extech MA260은 True RMS 200 A AC 오픈 죠 클램프 미터입니다. MA260은 NCV 감지기가 내장 되어 있으며 15.2mm 오픈 죠로 최대 200A까지 측정할 수 있습니다. 노이즈가 있거나 왜곡되거나 사인파가 아닌 파형을 정확하게 판독할 수 있는 True RMS가 포함되어 있습니다. 테스트 리드 및 AAA 배터리 2개가 포함되어 있습니다. CAT IV 600V 안전 등급으로 UL 등재.

사양

일반 사양
AC 전류 200A
AC 전류 기본 정확도 ±3.0%
AC 전류 최대 해상도 0.1A
AC 전압 1.3V~1000V
AC 전압 기본 정확도 ±0.9%
AC 전압 최대 해상도 0.1V
DC 전압 1000V
DC 전압 기본 정확도 ±0.3%
DC 전압 최대 해상도 0.1V
다이오드 검사 예
비접촉 전압(NCV) 감지기 80~1000VAC
연속성 예
저항 0~10kΩ
저항 최대 해상도 1Ω
턱 크기 16mm
트루 RMS 예
추가 정보
무게 280g
보증 2년
안전 범주 CATIII - 1000V, CATIV - 600V
인증 CE, UL
전원 AAA(1.5V) 배터리 2개
크기 193 × 54 × 31mm

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.