단종

Extech MA3018

3000A True RMS AC Flex 클램프 미터

Extech MA3018은 3000A True RMS AC Flex 클램프 미터입니다. MA3018에는 LCD 모니터가 장착된 45.7cm 플렉시블 클램프가 있습니다. True RMS 측정 기능을 통해 노이즈가 있거나 왜곡되거나 사인파가 아닌 파형을 정확하게 판독할 수 있습니다. AAA 배터리 2개가 포함되어 있습니다. UL 등재 및 CAT IV 600V 안전 등급.

사양

일반 사양
AC 전류 0~30.00A, 30.00~300.0A, 300.0~3000A
AC 전류 기본 정확도 ±(판독값의 3% + 5자리)
AC 전류 최대 해상도 0.01A
턱 크기 45.7cm
트루 RMS
추가 정보
디스플레이 백라이트가 있는 3000 카운트 세그먼트 LCD
무게 200g
보증 2년
안전 범주 CATIII - 1000V, CATIV - 600V
인증 CE, UL
전원 AAA(1.5V) 배터리 2개
크기 350 × 130 × 25mm

리소스 및 지원

Datasheet

Extech MA3010-MA3018 Datasheet

User Manual

Extech MA3010 MA3018 User Manual

Certification

Extech MA3018 Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.