단종

Extech MA3110

3000A True RMS AC Flex 클램프 미터

Extech MA3110은 3000A True RMS AC Flex 클램프 미터입니다. 28cm 클램프 죠는 일반 클램프 미터로 접근하기 어려울 수 있는 버스 바 및 케이블 번들을 쉽게 감쌉니다. 케이블 직경이 8mm로 얇기 때문에 좁은 공간에 쉽게 맞습니다. 전압, 저항 및 정전 용량을 측정하는 멀티미터 기능을 위한 테스트 리드가 포함되어 있습니다. True RMS 및 CAT IV 정격을 통해 측정의 정확도와 안전성을 극대화할 수 있습니다.

사양

일반 사양
AC 전류 600A, 3000A
AC 전류 기본 정확도 ±1%
AC 전류 최대 해상도 0.1A, 1A
AC 전압 6V, 60V, 600V, 1000V
AC 전압 기본 정확도 ±1%
AC 전압 최대 해상도 0.001V
DC 전압 6V, 60V, 600V, 1000V
DC 전압 기본 정확도 ±0.8%
DC 전압 최대 해상도 0.001V
다이오드 검사
연속성
저항 600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
저항 최대 해상도 0.1Ω
정전용량 최대 해상도 0.001nF
커패시턴스 6nF, 60nF, 600nF, 6µF, 60µF, 600µF
턱 크기 28cm
트루 RMS
추가 정보
무게 208g
보증 2년
안전 범주 CATIII - 1000V, CATIV - 600V
인증 CE, UL, NIST
전원 AAA(1.5V) 배터리 2개
크기 290 × 135 × 27.8mm

리소스 및 지원

Datasheet

Extech MA3110 Datasheet

User Manual

Extech MA3110 User Manual

Certification

Extech MA3110 Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.