단종

Extech MA410

400A AC 클램프 미터 + NCV

소형 Extech MA410 400 A True RMS 클램프 미터는 플랜트 유지보수 기술자, 전기 계약 업체, HVAC 문제 해결 직원 및 DIY 사용자에게 합리적 가격에 높은 수준의 기능을 제공하는 테스트 장비입니다. 코어 멀티미터 및 전류 측정 기능 외에도 비접촉식 전압(NCV) 감지기 내장되어 있습니다. MA410의 핵심은 모든 기능을 갖춘 디지털 멀티미터입니다. 측정 기능은 비침습적 전류 프로브 측정을 넘어 거의 모든 유형의 문제 해결을 다룹니다. 여기에는 전압, 저항, 정전 용량, 주파수, 듀티 사이클, 다이오드 및 연속성 테스트가 포함됩니다. 제공된 K형 비드 와이어 온도 프로브를 통해 온도를 일정하게 측정합니다. 테스트 리드, 범용 K형 와이어 온도 프로브, AAA 배터리 2개, 휴대용 케이스, 사용 설명서 및 제한적인 1년 보증이 함께 제공됩니다.

사양

일반 사양
AC 전류 40.00A, 400.0A
AC 전류 기본 정확도 ±(판독값의 2.5% + 8자리)
AC 전류 최대 해상도 0.01A
AC 전압 4.000V, 40.00V, 400.0V, 600V
AC 전압 기본 정확도 ±(판독값의 1.8% + 8자리)
AC 전압 최대 해상도 0.001V
DC 전압 400.0mV, 4.000V, 40.00V, 400.0V, 600V
DC 전압 기본 정확도 ±(판독값의 0.8% + 2자리)
DC 전압 최대 해상도 0.1mV
다이오드 검사
듀티 사이클 기본 정확도 ±(판독값의 1.2% + 2자리)
듀티 사이클 최대 해상도 0.10%
사용률 0.5~99.0%
연속성
온도(K형) 최대 해상도 -20~760°C
온도(N형) ±(판독값의 3% + 5°C)
온도(N형) 기본 정확도 0.1°C
저항 400.0Ω, 4.000kΩ, 40.00kΩ, 400.0kΩ, 4.000MΩ, 40.00MΩ
저항 최대 해상도 0.1Ω
정전용량 최대 해상도 0.01nF
주파수 10Hz~10kHz
주파수 기본 정확도 ±(판독값의 1.5% + 2자리)
주파수 최대 해상도 0.01Hz
커패시턴스 40.00nF, 400.0nF, 40.00µF, 100.0µF
턱 크기 30mm, 도체 최대 350MCM
트루 RMS
추가 정보
디스플레이 4000 카운트 세그먼트 LCD
무게 205g
보증 2년
안전 범주 CATII - 600V
인증 CE
전원 AAA(1.5V) 배터리 2개
크기 200 × 66 × 37mm

리소스 및 지원

Datasheet

Extech MA410 Datasheet

User Manual

Extech MA410 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.