단종

Extech MA410T

400A AC True RMS 클램프 미터 + NCV

This product is discontinued.

We recommend the Extech MA443 as a great replacement.

Extech MA443

400A True RMS AC 클램프 미터 + NCV

View Product

Need support with the Extech MA410T? Check out our support resources below.

Extech MA410T는 400 A True RMS 클램프 미터로, 테스트 리드 없이도 안전하고 효율적으로 전류를 측정할 수 있습니다. True RMS는 왜곡된 파형을 측정할 때 보다 정확한 AC 판독값을 제공합니다. 통합형 NCV 감지기를 통해 사용자는 테스트하기 전에 전선에 전류가 흐르는지 신속하게 확인할 수 있습니다. MA410T의 디지털 멀티미터 기능에는 AC/DC 전압(600V), 저항(40MΩ), 정전 용량(100µF), 주파수(10kHz), 온도(-20°C ~ 760°C), 듀티 사이클, 다이오드 및 연속성이 포함됩니다. 또한 MA410T는 최대 350MCM의 도체용으로 30mm 크기의 죠 입구를 제공합니다. 4000 카운트 백라이트 디스플레이는 데이터 홀드, 상대 모드 및 자동 전원 끄기와 같은 기능을 표시할 수 있습니다. 테스트 리드, 범용 K형 비드 와이어 온도 프로브, AAA 배터리 2개, 휴대용 케이스 및 사용 설명서가 함께 제공됩니다.

사양

일반 사양
AC 전류 40.00A, 400.0A
AC 전류 기본 정확도 ±(판독값의 2.5% + 8자리)
AC 전류 최대 해상도 0.01A
AC 전압 4.000V, 40.00V, 400.0V, 600V
AC 전압 기본 정확도 ±(판독값의 1.8% + 8자리)
AC 전압 최대 해상도 0.001V
DC 전압 400.0mV, 4.000V, 40.00V, 400.0V, 600V
DC 전압 기본 정확도 ±(판독값의 0.8% + 2자리)
DC 전압 최대 해상도 0.1mV
다이오드 검사
듀티 사이클 기본 정확도 ±(판독값의 1.2% + 2자리)
듀티 사이클 최대 해상도 0.10%
비접촉 전압(NCV) 감지기
사용률 0.5~99.0%
연속성
온도(K형) 최대 해상도 -20~760°C
온도(N형) ±(판독값의 3% + 5°C)
온도(N형) 기본 정확도 0.1°C
저항 400.0Ω, 4.000kΩ, 40.00kΩ, 400.0kΩ, 4.000MΩ, 40.00MΩ
저항 최대 해상도 0.1Ω
정전용량 최대 해상도 0.01nF
주파수 10Hz~10kHz
주파수 기본 정확도 ±(판독값의 1.5% + 2자리)
주파수 최대 해상도 0.01Hz
커패시턴스 40.00nF, 400.0nF, 40.00µF, 100.0µF
턱 크기 30mm, 도체 최대 350MCM
트루 RMS
추가 정보
디스플레이 4000 카운트 세그먼트 LCD
무게 205g
보증 2년
안전 범주 CATII - 600V
인증 CE
전원 AAA(1.5V) 배터리 2개
크기 200 × 66 × 37mm

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.