단종

Extech MA430

400A AC 클램프 미터 + NCV

This product is discontinued.

We recommend the Extech MA440 as a great replacement.

Extech MA440

400A AC 클램프 미터 + NCV

View Product

Need support with the Extech MA430? Check out our support resources below.

Extech MA430은 사용자가 좁은 공간에서 측정할 수 있는 소형 400A AC 클램프 미터입니다. 30mm의 죠 입구를 통해 최대 350MCM의 도체를 수용할 수 있습니다. 대형 4자리 판독창을 갖춘 조명 디스플레이는 조명이 약한 작업 공간에서도 쉽게 볼 수 있으며, 엄지 다이얼 선택기는 인체공학적으로 배치되어 한 손으로 편리하게 조작할 수 있습니다. MA430의 멀티미터 기능에는 AC/DC 전압, 저항, 다이오드 및 연속성이 포함되어 있습니다. 또한 MA430에는 비접촉 전압(NCV) 감지기가 내장되어 있습니다. 별도의 테스터가 필요하지 않은 NCV 디텍터는 빨간색 LED를 사용하여 사용자에게 전류가 흐르는 전선에 전압이 있음을 알립니다. 추가적으로 데이터 홀드, 자동 전원 꺼짐 및 배터리 부족 표시 기능을 갖추고 있습니다. 테스트 리드, 9V 배터리, 소프트 휴대용 케이스 및 사용 설명서가 함께 제공됩니다.

사양

일반 사양
AC 전류 400A
AC 전류 기본 정확도 ±(판독값의 2.5% + 8자리)
AC 전류 최대 해상도 0.001A
AC 전압 600V
AC 전압 기본 정확도 ±(판독값의 1.5% + 5자리)
AC 전압 최대 해상도 0.1mV
DC 전압 600V
DC 전압 기본 정확도 ±(판독값의 1.5% + 2자리)
DC 전압 최대 해상도 0.1mV
다이오드 검사
비접촉 전압(NCV) 감지기
연속성
저항 20MΩ
저항 최대 해상도 0.1Ω
턱 크기 30mm, 도체 최대 350MCM
추가 정보
디스플레이 2000 카운트 세그먼트 LCD
무게 183g
보증 2년
안전 범주 CATIII - 600V
인증 CE, ETL
전원 9V 배터리 1개
크기 197 × 70 × 40mm

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.