단종

Extech MA61

60A True RMS AC 클램프 미터 + NCV

This product is discontinued.

We recommend the Extech MA63 as a great replacement.

Extech MA63

60A 트루 RMS AC/DC 클램프 미터 + NCV

View Product

Need support with the Extech MA61? Check out our support resources below.

Extech MA61은 NCV 전압 감지기와 전체 과부하 보호 기능을 갖춘 AC 전류 클램프입니다. 수동 범위 지정 클램프 미터는 3가지 전류 범위와 최대 600V의 AC/DC 전압을 제공합니다. 6000mA 범위는 저전류 측정이 가능하여 자동차 산업에서 사용할 수도 있습니다. 고유한 VFC(가변 주파수 제어) 모드를 사용하면 가변 주파수로 구동되는 HVAC 애플리케이션의 문제를 해결하고 진단할 수 있습니다. 또한 MA61은 저항, 정전 용량, 주파수, 다이오드 및 연속성 측정값뿐만 아니라 데이터 홀드 배터리 부족 표시기 및 자동 전원 끄기 기능도 갖추고 있습니다. 테스트 리드, 휴대용 케이스 및 AAA 배터리 2개가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
AC 전류 600mA, 6000mA, 60A
AC 전류 기본 정확도 ±2.0%
AC 전류 최대 해상도 0.1mA
AC 전압 6V, 60V, 600V
AC 전압 기본 정확도 ±0.8%
AC 전압 최대 해상도 1mV
DC 전압 600mV, 6V, 60V, 600V
DC 전압 기본 정확도 ±0.7%
DC 전압 최대 해상도 0.1mV
다이오드 검사 예
비접촉 전압(NCV) 감지기 예
연속성 예
저항 600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
저항 최대 해상도 0.1Ω
정전용량 최대 해상도 1pF
주파수 10Hz~60kHz
주파수 최대 해상도 0.001Hz
커패시턴스 6.2nF, 620µF, 62mF
턱 크기 18mm, 도체 최대 300MCM
트루 RMS 예
추가 정보
디스플레이 백라이트가 있는 6000 카운트 세그먼트 LCD
무게 170g
보증 2년
안전 범주 CATII - 600V, CATIII - 300V
인증 CE, ETL
전원 AAA(1.5V) 배터리 2개
크기 175 × 60 × 33.5mm

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.