단종

Extech MA610

600A AC 클램프 미터 + NCV

Extech MA610은 AC 전류, AC/DC 전압, 저항, 주파수 및 정전 용량을 포함한 멀티미터 기능을 갖춘 완전 부하형 클램프 미터입니다. 또한 회로와 와이어의 전압을 신속하게 확인할 수 있는 비접촉식 전압(NCV) 검출기가 내장되어 있습니다. 이 포켓 사이즈의 측정기에는 30mm 죠가 있어 최대 500MCM의 도체에 적합하며 조명이 어두운 곳에서도 볼 수 있도록 대형 백라이트 LCD 디스플레이로 설계되었습니다.

사양

일반 사양
AC 전류 600.0A
AC 전류 기본 정확도 ±2.0%
AC 전류 최대 해상도 1mA
AC 전압 600V
AC 전압 기본 정확도 ±1.2%
AC 전압 최대 해상도 1mV
DC 전압 600V
DC 전압 기본 정확도 ±0.8%
DC 전압 최대 해상도 0.1mV
다이오드 검사
비접촉 전압(NCV) 감지기 100~600VAC
연속성
저항 40MΩ
저항 최대 해상도 0.1Ω
정전용량 최대 해상도 0.01nF
주파수 1MHz
주파수 최대 해상도 0.01Hz
커패시턴스 100µF
턱 크기 30mm, 도체 최대 500MCM
추가 정보
무게 265g
보증 2년
안전 범주 CATIII - 600V
인증 CE, ETL
전원 AAA(1.5V) 배터리 3개
크기 228 × 77 × 41mm

리소스 및 지원

User Manual

Extech MA610 User Manual

Datasheet

Extech MA610 Datasheet

Certification

Extech MA610 Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.