단종

Extech MA620

600A True RMS AC 클램프 미터 + NCV

Extech MA620은 True RMS, 자동 범위 지정 AC 클램프 미터로, 플랜트 유지보수 기술자, 전기 문제 해결 직원 및 DIY 사용자에게 탁월한 가치를 갖춘 고성능 제품을 제공합니다. 고급 멀티미터 및 전류 측정 기능 외에도 비접촉식(NCV) 전압 감지기 내장되어 있습니다. 자동 또는 수동 범위 지정 모드를 선택할 수 있습니다. 측정 기능은 전압, 저항, 정전 용량, 주파수, 듀티 사이클, 다이오드 및 연속성 테스트와 같은 비침습성 전류 프로브 측정 기능을 넘어 모든 유형의 문제 해결을 다룹니다. 제공된 K형 비드 와이어 프로브를 통해 온도를 일정하게 측정합니다. 테스트 리드, 범용 K형 비드 와이어 온도 프로브, 9V 배터리 및 휴대용 케이스가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
AC 전류 60.00A, 600.0A
AC 전류 기본 정확도 ±(판독값의 2.8% + 8자리)
AC 전류 최대 해상도 0.01A
AC 전압 6.000V, 60.00V, 600.0V
AC 전압 기본 정확도 ±(판독값의 1.8% + 8자리)
AC 전압 최대 해상도 0.001V
DC 전압 600.0mV, 6.000V, 60.00V, 600.0V
DC 전압 기본 정확도 ±(판독값의 1.5% + 2자리)
DC 전압 최대 해상도 0.1mV
다이오드 검사
듀티 사이클 기본 정확도 ±(판독값의 1.2% + 2자리)
듀티 사이클 최대 해상도 0.10%
비접촉 전압(NCV) 감지기
사용률 0.5~99.0%
연속성
온도(K형) 최대 해상도 -20~760°C
온도(N형) ±(판독값의 3% + 5°C)
온도(N형) 기본 정확도 0.1°C
저항 600.0Ω, 6.000kΩ, 60.00kΩ, 600.0kΩ, 6.000MΩ, 60.00MΩ
저항 최대 해상도 0.1Ω
정전용량 최대 해상도 0.01nF
주파수 10Hz~10kHz
주파수 기본 정확도 ±(판독값의 3.0% + 5자리)
주파수 최대 해상도 0.01nF
커패시턴스 40.00nF, 400.0nF, 4.000ΩF, 40.00ΩF, 400.0ΩF, 4000ΩF
턱 크기 40mm, 도체 최대 500MCM
트루 RMS
추가 정보
디스플레이 6000 카운트 세그먼트 LCD
무게 271g
보증 2년
안전 범주 CATIII - 600V
인증 CE, ETL, NIST
전원 9V 배터리 1개
크기 232 × 77 × 39mm

리소스 및 지원

Datasheet

Extech MA620 MA640 Datasheet

User Manual

Extech MA620 User Manual

Certification

Extech MA620 Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.