단종

Extech MG300

13 Function Wireless True RMS MultiMeter/Insulation Tester

This product is discontinued.

We recommend the Extech MG320 as a great replacement.

Extech MG320

CAT IV 절연 테스터/True RMS 멀티미터

View Product

Need support with the Extech MG300? Check out our support resources below.

The Extech MG300 is a True RMS Multimeter with a built in insulation resistance tester that features wireless data streaming for remote monitoring and datalogging. By adding insulation testing capabilities to the ubiquitous digital multimeter, electricians are always equipped for insulation testing. This feature helps make the MG300 a more routine part of predictive maintenance with faster troubleshooting and repairs without additional tools. The rugged and waterproof (IP67-rated) combination meter includes a digital insulation resistance tester (or megohmmeter) with 4 different test voltages for measuring resistance up to 4G Ω with 0.001 MΩ resolution. Complete with remote receiver with USB cable, windows compatible software, heavy duty test leads, alligator clip test lead, Type K bead wire temperature probe with adapter, carrying case, and 6 AA batteries.

사양

일반 사양
AC 전류 10A
AC 전류 기본 정확도 ±1.5%
AC 전류 최대 해상도 0.1µA
AC 전압 1000V
AC 전압 기본 정확도 ±1%
AC 전압 최대 해상도 0.1mV
DC 전류 10A
DC 전류 기본 정확도 ±1.0%
DC 전류 최대 해상도 0.01µA
DC 전압 1000V
DC 전압 기본 정확도 ±0.06%
DC 전압 최대 해상도 0.01mV
다이오드 검사 Yes
듀티 사이클 기본 정확도 ±1.2%
듀티 사이클 최대 해상도 0.01
무선 전송 주파수 915MHz
사용률 0.1 to 99.9%
연속성 Yes
온도(K형) 최대 해상도 -58 to 2192°F (-50 to 1200°C)
온도(N형) ±1% + 4.5°F (2.5°C)
온도(N형) 기본 정확도 0.1°F (0.1°C)
저항 40MΩ
저항 최대 해상도 0.01Ω
전류 루프(4~20mA) % -25 to 125%
전류 루프(4~20mA) % 최대 해상도 0.01%
절연 저항 4MΩ, 40MΩ, 400MΩ, 4000MΩ
절연 저항 기본 정확도 ±3%
절연 저항 최대 해상도 0.001MΩ
절연 테스트 전압 125V, 250V, 500V, 1000V
정전용량 최대 해상도 0.001nF
주파수 100MHZ
주파수 기본 정확도 ±0.1%
주파수 최대 해상도 0.001HZ
커패시턴스 40mF
트루 RMS Yes
추가 정보
IP등급 IP67
무게 20.5oz (582g)
보증 2 years
안전 범주 CATIV - 600V
인증 CE, FC, UL
전원 6 × AA (1.5V) batteries
크기 7.8 × 3.6 × 1.9" (200 × 92 × 50mm)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.