단종

Extech MG302

13 Function Wireless True RMS MultiMeter/Insulation Tester

The Extech MG302 is a Wireless True RMS Multimeter with a built in insulation resistance tester. By adding insulation testing capabilities to this CAT IV-rated digital multimeter, electrical troubleshooters will always be equipped for the job. The digital insulation resistance tester, or megohmmeter, comes with four different test voltages for measuring resistance up to 4G Ω with 0.001 MΩ resolution. The multimeter also includes useful extras like duty cycle measurements, milliamp readings, and a built-in wireless data recording for safer troubleshooting and maintenance on moving equipment. The MG302 is waterproof (IP67-rated) and comes with a remote USB receiver, Windows compatible software, test leads with alligator clips, Type K bead wire temperature probe with adapter, carrying case, six AA batteries, and a user manual.

사양

일반 사양
AC 전류 10A
AC 전류 기본 정확도 ±1.5%
AC 전류 최대 해상도 0.1µA
AC 전압 1000V
AC 전압 기본 정확도 ±1%
AC 전압 최대 해상도 0.1mV
DC 전류 10A
DC 전류 기본 정확도 ±1.0%
DC 전류 최대 해상도 0.01µA
DC 전압 1000V
DC 전압 기본 정확도 ±0.06%
DC 전압 최대 해상도 0.01mV
다이오드 검사 Yes
듀티 사이클 기본 정확도 ±1.2%
듀티 사이클 최대 해상도 0.01
무선 전송 주파수 433MHz
사용률 0.1 to 99.9%
연속성 Yes
온도(K형) 최대 해상도 -58 to 2192°F (-50 to 1200°C)
온도(N형) ±1% + 4.5°F (2.5°C)
온도(N형) 기본 정확도 0.1°F (0.1°C)
저항 40MΩ
저항 최대 해상도 0.01Ω
전류 루프(4~20mA) % -25 to 125%
전류 루프(4~20mA) % 최대 해상도 0.01%
절연 저항 4MΩ, 40MΩ, 400MΩ, 4000MΩ
절연 저항 기본 정확도 ±3%
절연 저항 최대 해상도 0.001MΩ
절연 테스트 전압 125V, 250V, 500V, 1000V
정전용량 최대 해상도 0.001nF
주파수 100MHZ
주파수 기본 정확도 ±0.1%
주파수 최대 해상도 0.001HZ
커패시턴스 40mF
트루 RMS Yes
추가 정보
IP등급 IP67
무게 20.5oz (582g)
보증 2 years
안전 범주 CATIV - 600V
인증 CE, FCC, UL, NIST
전원 6 × AA (1.5V) batteries
크기 7.8 × 3.6 × 1.9" (200 × 92 × 50mm)

리소스 및 지원

Certification

Extech MG302 Declaration of Conformity

User Manual

Extech MG302 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.